(DE) Danfoss Deutschland
Kältetechnik
> Kältetechnik
> News
> Optyma Plus Kampagne
> Produkte & Literatur
> Software
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Lernen & Verstehen
> Chillventa 2008
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Rechtzeitig zur Saison 2008 bieten wir Ihnen ein erweitertes Gesamtprogramm an Verflüssigungssätzen an. Damit Sie sich ein umfassendes Bild über unser neues Leistungsspektrum machen können, haben wir dieses in zwei Broschüren übersichtlich dargestellt.
In unserer Broschüre „OPTYMA™ Verflüssigungssätze„ finden Sie nun ein durchgängiges Angebot von wenigen Watt bis max. 35 kW für alle Anwendungen (z.B. Normal-, oder Tiefkühlung) mit den Kältemitteln R134a, R404A / R507sowie R407C. Dies wurde dank der brandneuen Verdichterreihe GS mit 26 und 34 cm³ möglich.

Darüber hinaus haben wir das Leistungsspektrum an Komplett-Verflüssigungssätzen OPTYMA PLUS™ erweitert: Hiermit bieten wir Ihnen neue Leistungs- und Gehäusegrößen, um somit Ihren praktischen Anforderungen besser gerecht zu werden. Ferner haben wir die bestehenden Varianten zusammen mit dem Anlagenbau und Großhandel technisch überarbeitet. Hierdurch erhalten Sie einen Komplett-Verflüssigungssatz mit integriertem Schaltkasten zur Außenaufstellung der bereits betriebsfertig mit Drehzahlregelung für den Verflüssigerlüfter sowie Trockner / Schauglas ausgestattet ist und keine Wünsche offen lässt. Alle technischen Details finden Sie übersichtlich im brandneuen OPTYMA PLUS™ Katalog dargestellt.

Beide Unterlagen können sowohl für eine Schnellauswahl als auch für die Suche nach allen relevanten technischen Informationen genutzt werden.

OPTYMA™ und OPTYMA PLUS™ – die breiteste und tiefste Produktreihe an hermetischen Verflüssigungssätzen auf dem Markt. Damit bietet Danfoss die weltweit umfassendste und qualitativ hochwertigste Reihe hermetischer Verflüssigungssätze an.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der für Ihre Anwendung passenden Typen. Hierzu steht Ihnen das Danfoss-Team oder die Mitarbeiter des Kälte-Fachgroßhandels gerne zur Verfügung.
Search

OPTYMA PLUS™: Kinderleichte Montage

Schnellmontagetauglichkeit, Vollausstattung und Flexibilität, das ist das Prinzip von OPTYMA PLUS™, den Komplett-Verflüssigungssätzen von Danfoss.