Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Refrigeration & Air Conditioning

Cooling Info - Juni 2007

Inhalt:

  1. Neue gelötete Plattenwärmetauscher von Danfoss - Maßgeschneidert für Kälte- und Klimasysteme
  2. Neue Baureihe von Scroll Verdichtern für Wohnraumklima
  3. NTZ Hubkolbenverdichterreihe – der neue Standard für Tiefkühlanwendungen
  4. Neuer KP17WB Druckschalter
  1. Neue gelötete Plattenwärmetauscher von Danfoss - Maßgeschneidert für Kälte- und Klimasysteme.
    Unsere brandneue Reihe gelöteter Plattenwärmetauscher, die für alle Anwendungen in Gewerbe- und Industriekälte sowie der Klimatisierung entwickelt wurde, bietet unerreichte Leistung und Kosteneffizienz.
  2. Neue Baureihe von Scroll Verdichtern für Wohnraumklima und Gewerbekälte-anwendungen im unteren Leistungsbereich
    Vor kurzem hat Danfoss das US-Unternehmen Scroll Technologies übernommen und ist nun in der Lage, eine komplette Baureihe von Scroll Verdichtern für den Einsatz in Wohnraumklima und Gewerbekälteanwendungen im unteren Leistungsbereich von
    8,5 kW bis 35 kW anzubieten.
  3. NTZ Hubkolbenverdichterreihe – der neue Standard für Tiefkühlanwendungen
    Die NTZ Reihe besteht aus sieben Leistungsgrößen, die speziell für TK-Anwendungen entwickelt und optimiert wurden. Hubkolbenverdichter sind bei niedrigen Verdampfungstemperaturen effizienter als andere Verdichtertypen. Das neue Motordesign wurde speziell für niedrige Temperaturen ausgelegt, so dass der COP Wert verbessert und weniger Energie bei höherer Effizienz verbraucht wird. Zusätzliche Flüssigkeitseinspritzung zur Kühlung des Verdichters ist nicht erforderlich, da die Modelle 100% sauggasgekühlt sind und sich damit ideal für Anwendungen eignen, in denen schnelles Herunterkühlen gefragt ist.
  4. Neuer KP17WB Druckschalter
    Im Rahmen der Standard KP Druckschalterreihe, hat Danfoss mit dem KP17WB vor kurzem einen neuen Doppeldruckschalter eingeführt. Dabei handelt es sich um den einzigen, derzeit auf dem Markt erhältlichen Druckschalter, der auf der Hochdruckseite von Wächter- auf Begrenzungsfunktion umschaltbar ist. Der neue KP17WB wird serienmäßig in den neuen Optyma™ Verflüssigungssätzen (Version A02/A04) sowie Optyma Plus™ eingesetzt.

Sie möchten mehr über unsere interessante Themen lesen?
Dann klicken Sie auf untenstehen Link.