Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Food Retail - Danfoss Refrigeration & Air Conditioning

AKM v7.11a & v5.70

AKM ist ein PC-Programm zur Einstellung, Inbetriebnahme, Logdatenspeicherung und Präsentation sowie Alarm, Handling und Überwachung von Kälteanlagen.  

AKM bietet eine grafische Benutzeroberfläache (Mimic) zur einfachen Übersicht von ADAP-KOOL® Anlagen.
Bitte die neuste Vesrion (7.11a) von AKM mit dem Klick auf den Link herunterladen. Diese Version wurde hauptsächlich mit Microsoft Windows XP und Windows 7 (32bit) getestet, sollte aber auch mit Microsoft Windows 7 (64bit) und Microsoft Windows Vista betrieben werden können.

Bitte beachten Sie: Sollten Sie eine ältere Version als v5.70 installiert haben, so führen Sie erst das Update auf Version v5.70 durch. Erst danach können Sie das Update auf Version v7.11a durchführen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Installationshinweise- bzw. Anleitung durch, bevor Sie AKM v7.11a installieren. Hinweis: Beim Installieren von AKM muss man als Administrator angemeldet sein und die entsprechende Administratorberechtigung haben.

Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie jene Version installieren.

Wir empfehlen dringend aus Sicherheitsgründen ein Backup Ihrer derzeitig installierten AKM Software durchzuführen, bevor Sie eine neue AKM Version installieren.

ADAP-KOOL® - "Solutions You Can Grow With"