(DE) Danfoss Deutschland
Industrieautomatik
> Produkte
> News
> News Archiv
> Dokumentation
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Umwelt, Arbeitsumfeld und Arbeitssicherheit

Bei Danfoss Industrieautomatik beinhaltet der Begriff "Umwelt" neben den physikalischen Größen Luft, Wasser etc. auch die Arbeitsbedingungen im Unternehmen, einschließlich der Arbeitssicherheit.

Umweltpolitik

Bei Danfoss Industrieautomatik GmbH produzieren wir Sonderventilbaureihen. Teil unserer Umweltpolitik ist es, die Neuentwicklung oder Änderung von Produkten sowie die Planung von Verfahren und Arbeitsmethoden und die Gestaltung von Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung von Lebenszyklen durchzuführen.

Diese Politik wird zum Beispiel dadurch umgesetzt:
-  dass wir uns verpflichten, alle einschlägigen Umweltvorschriften einzuhalten,
-  dass wir uns, soweit wirtschaftlich vertretbar, zum Einsatz der besten verfügbaren Technik  verpflichten,
- dass die Umweltauswirkungen von Materialauswahl und Ressourcenverbrauch bei der Planung von neuen und der Änderung von bestehenden Produkten beurteilt werden,
-  dass unsere Produktionsverfahren möglichst keinen schädlichen Abfall verursachen sollen,
- dass unsere Produkte bei korrekter Anwendung während ihrer gesamten Lebensdauer für Mensch und Umwelt ungefährlich sind,
- dass Lagerung und Verteilung unserer Produkte soweit möglich ohne Risiko für Mensch und Umwelt erfolgt,
- dass das Material ausgedienter Produkte in steigendem Umfang wiederverwendet oder ohne Umweltrisiko vernichtet werden kann.

Ziele der Umweltpolitik
Die Ziele von Danfoss Industrieautomatik GmbH heute und in Zukunft sind:
- den relativen Verbrauch von Naturressourcen und die Abfallmenge zu reduzieren und die Abfälle recyclingfähig zu sortieren,
- die Verwendung von Chemikalien, besonders aber von Gefahrstoffen, zu reduzieren,
- die Arbeitsbedingungen und die Arbeitssicherheit auf allen Ebenen des Unternehmens zu verbessern,
- umweltbelastende Produkte und Prozesse abzuschaffen bzw. gegen umweltfreundlichere zu ersetzen.

Die erreichten Umweltstandards unseres Unternehmens werden uns durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 bescheinigt.

Search

Die Umwelt schützen

Unsere Umweltpolitik soll sicherstellen, dass die Aktivitäten des Unternehmens und die einzelnen Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld geplant und die ökologischen Ziele verwirklicht werden. Unser Ziel ist es, Umweltverschmutzungen vorzubeugen, das Arbeitsumfeld kontinuierlich zu verbessern und damit gleichzeitig die Entwicklung unseres Unternehmens zu fördern.