Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Hydraulik-Temperaturfühler

Vermeiden Sie Schäden, bevor es zu spät ist

06 November 2008
Einem Bericht des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zufolge geben US-amerikanische Unternehmen jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar für die Reparatur von Schäden auf Grund von mechanischem Verschleiß aus. Dabei gibt es viele Möglichkeiten für die Unternehmen, derartige Beschädigungen zu reduzieren. Besonders wichtig ist die Auswahl von Bauteilen, mit denen die Hydrauliksysteme der jeweiligen Anlagen geschützt werden, z. B. durch die Überwachung der vorgeschriebenen Temperaturen, was optimale Betriebsbedingungen gewährleistet. Mit dem Temperaturfühler MBT 3270 von Danfoss wird sichergestellt, dass alle Bauteile der Hydraulikanlage innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs arbeiten. Der mechanische Verschleiß wird entsprechend deutlich reduziert.

Optimale Überwachung der Mediumstemperaturen in der gesamten Anlage

Die häufigste Ursache für den Ausfall von Hydraulikbauteilen sind Probleme mit dem Medium, wie beispielsweise eine ungeeignete Viskosität. Da diese oft in unmittelbarem Zusammenhang mit der Mediumstemperatur steht, ist die Temperaturüberwachung für ein intaktes Hydraulikmedium unerlässlich. Der Temperaturfühler MBT 3270 von Danfoss besticht vor diesem Hintergrund durch eine außergewöhnliche Messgenauigkeit und Geschwindigkeit, sodass die Bediener kein Problem haben, die Stabilität der Gesamtanlage aufrecht zu erhalten.

Dem MBT 3270 kommt insbesondere in solchen Anwendungen eine hohe Bedeutung zu, in denen die einzelnen Anlagenteile (wie Pumpe, Motor und Ventile) jeweils für spezielle dokumentierte Temperaturen ausgelegt sind und im Falle einer Abweichung von diesen Temperaturen eine Reduzierung des Wirkungsgrads oder sogar ein Ausfall droht. Der MBT 3270 zeichnet sich durch eine gleichmäßige Überwachung der Mediumstemperaturen, präzise Messwerte und schnelle Ansprechzeit aus. Dank seines kompakten und robusten Gehäuses ist der Temperaturfühler gegen hohe Temperaturen und Drücke sowie gegen einen hohen Feuchtigkeitsgehalt in der Hydraulikanlage geschützt.

Falls bestimmte Systembedingungen eine schnellere Ansprechzeit als die standardmäßigen 5 Sekunden des MBT 3270 bei einer Durchflussgeschwindigkeit von 0,2 m/s (τ) erfordern, ist die Spezialausführung des MBT 3270 die richtige Wahl. Diese hat eine Ansprechzeit von 1 Sekunde bei einer Durchflussgeschwindigkeit von ebenfalls 0,2 m/s.

Präzise Temperaturmesswerte sind wichtig
Herkömmliche Temperaturmessverfahren für Hydraulikkreisläufe liefern häufig ungenaue Ergebnisse, da die Temperatur in der Regel im Ölbehälter oder in der Nähe des Kühlers (Wärmetauschers) und nicht an den jeweiligen Bauteilen gemessen wird. Entsprechend zeigen die Messwerte im Vergleich zu der Temperatur der einzelnen Bauteile häufig eine wesentlich geringere Gesamtanlagentemperatur an, die teilweise um 15 °C oder mehr von der Bauteiltemperatur abweicht. Diese Messwerte zeichnen in der Regel ein falsches Bild von der Stabilität und dem Wirkungsgrad der Anlage und sind zudem der Grund dafür, dass bestimmte Bauteile vorzeitig ausfallen.



Temperaturfühler aus Danfoss

Der MBT 3270 stellt eine ideale Lösung dar, da er gleichzeitig in mehreren Bereichen des Hydraulikkreislaufs (einschließlich des Behälters) angebracht werden kann und so realistische Messwerte sowohl für die einzelnen Bauteile als auch für die Gesamtanlage liefert.

Kevin Liekweg, Application & Product Manager North America

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.