Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Kleinschütze von Danfoss

Die neuen Kleinschütze von Danfoss erfüllen schon jetzt die Sicherheitsanforderungen der Zukunft

31 Oktober 2008
Mit der neuen Baureihe von Kleinschützen der Firma Danfoss wird die Arbeitssicherheit für Installateure, Bedienungs- und Wartungspersonal erhöht. Die neue CI 5-Serie von Danfoss kommt voraussichtlich am 7. Juli 2008 auf den Markt und entspricht den derzeit strengsten Auflagen der International Electrotechnical Commission (IEC).

Geringere Größe, höhere Leistung

Kleinschütze werden häufig in automatischen Türen, elektrischen Sägen, Pumpen und Ventilatoren eingesetzt und eignen sich zudem ideal für die Steuerung von kleinen Klimaanlagen, Beleuchtungseinrichtungen und anderen Gebäudeinstallationen, bei denen nicht viel Raum zur Verfügung steht.

Die Kleinschütze der CI 5-Serie entsprechen den strengsten IEC-Standards und bestechen durch höhere Sicherheit, kompakte Abmessungen und höhere Flexibilität. Das Thema Sicherheit steht bei dieser neuen Generation von Kleinschützen an erster Stelle. Welche neuen Merkmale tragen also zu einer höheren Sicherheit dieser Produkte bei?

Um den Vorschriften der Standards IEC 60947-4-1 und IEC 60947-5-1 zu entsprechen, verfügt die CI 5-Serie über eine Status-Rückmeldung, die über mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte erzielt wird. Dank eines Sicherheitsabstands von 6 mm zwischen den zugänglichen und den Spannung führenden Teilen wird das Risiko eines elektrischen Schlags für das Wartungspersonal zudem deutlich reduziert. Dieser Sicherheitsabstand entspricht dem neuen IEC 60947-1-Standard sowie den neuen Anforderungen an dielektrische Spannungsprüfungen. Die CI 5-Serie zeichnet sich nicht nur durch eine höhere Sicherheit aus, es handelt sich dabei gleichzeitig um eine zukunftssichere Investition.

Weitere Vorteile:

  • Höhere Zuverlässigkeit: Dank des erweiterten Spannungsbereichs der Gleichstromspulen können die Schütze auch bei extremen Spannungsschwankungen (bis zu 30 %) arbeiten und bieten so eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit.
  • Größerer Bereich: Speziell konstruierte selbstreinigende Kontaktsysteme sorgen für eine hohe Kontaktzuverlässigkeit, sodass die Schütze in einem Bereich von bis zu 2 mA/15 V eingesetzt werden können.


Ein besseres Produkt zum gleichen Preis
Das CI 5-Programm soll das aktuelle CI 4-Programm ersetzen. Damit der Übergang für die Kunden möglichst reibungslos vonstatten geht, sind für die neuen CI 5-Schütze keine Änderungen bei der Montage erforderlich.

Die Schütze sind in verschiedenen Kontaktklassen sowie mit verschiedenen Hilfskontaktkonfigurationen und Zubehörteilen verfügbar, wie frontseitig montierten mechanischen Verriegelungen und aufsteckbaren Überspannungsschutzmodulen. Die neuen CI 5-Schütze sind zudem mit speziellen bimetallischen Überlastschutzrelais mit einem Differenzialmechanismus für die Phasenausfallerkennung ausgestattet.
Die neuen Produkte verfügen über die außergewöhnliche Nennspannung von 690 V, decken den Leistungsbereich bis 5,5 kW ab und sind im gleichen Preisbereich angesiedelt wie die Vorgängermodelle.

Weitere Informationen zu dieser neuen Produktserie erhalten Sie von Danfoss.


Bartosz Buniowski, Product Manager

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.