Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperaturfühler und -sensoren

Temperaturfühler MBT 3270 für Temperaturen bis 300 °C

30 September 2009
Während der Neuentwicklungsphase des Temperaturfühlers MBT 3270 wandte sich ein potenzieller Kunde auf der Suche nach einem Temperaturfühler mit besonders schneller Reaktionszeit an Danfoss. Danfoss nahm diese Anforderung in den Entwicklungsprozess mit auf. Die Kunden profitieren nun von einem Temperaturfühler, der für höhere Temperaturen ausgelegt ist, über eine schnellere Reaktionszeit und über zusätzliche Optionen zur individuellen Anpassung verfügt.

Innovation und kostengünstige Ausführung

Nach einer intensiven Entwicklungsphase bringt Danfoss im September 2009 eine aktualisierte Ausführung des Temperaturfühlers MBT 3270 auf den Markt. Das überarbeitete Modell ist weniger komplex als sein Vorgänger, kann leichter auf individuelle Anforderungen abgestimmt werden, hat eine kürzere Ansprechzeit und verfügt über neue Steckeroptionen. Außerdem ist das neue Modell für Temperaturen bis 300 °C ausgelegt.  

Welches sind also die Herausforderungen bei der Neuentwicklung eines Temperaturfühlers für Hochtemperatur-Anwendungen wie ölfreie Luftverdichter und Abgasrückführungsanlagen (AGR)?  

Zunächst musste ein neues Füllmaterial gefunden werden, das eine Temperaturbeständigkeit bis 300 °C aufweist und dabei immer noch über eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit verfügt. Da sowohl in ölfreien Luftverdichtern als auch in Abgasrückführungsanlagen Gase gemessen werden, war zudem eine kurze Ansprechzeit gefragt. Ein potenzieller Kunde nannte in diesem Zusammenhang einen Wert von Tau <10 s bei einer Strömungsgeschwindigkeit des Abgases von 6 m/s. Danfoss entwarf dafür einen neuen Windkanal zur Messung der Luftgeschwindigkeit. Um menschliche Fehler zu vermeiden, wurde der gesamte Vorgang computergesteuert.
Das Ergebnis ist eine kompakte und modulare Ausführung, die in Tests den Zielwert von Tau < 10 s um zwei Sekunden unterbietet. Dank des modularen Konzepts können zudem Stecker, Kabel, Prozessanschlüsse, Schutzrohre und Fühlerelemente entsprechend den Kundenanforderungen kombiniert werden. Außerdem werden dadurch die Produktionsprozesse standardisiert und damit bei gleichbleibend hoher Danfoss Qualität die Kosten reduziert.  

Der zuverlässige und robuste Hochtemperaturfühler MBT 3270 ist in jedem Fall einen Versuch wert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Danfoss Niederlassung vor Ort.  




Christian Dall Larsen, Market and Application Manager  
Industrieautomatik - Produkte

Produktkatalog Industrieautomatik

Gehen Sie unseren Produktkatalog durch und informieren Sie sich über das umfassende Produktprogramm der Danfoss Industrieautomatik.