Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP Druckschalter

Mit den KP Druckschaltern von Danfoss sind Sie immer auf der sicheren Seite

02 September 2009
Die populären KP Druckschalter von Danfoss erfreuen sich noch immer einer wachsenden Beliebtheit. Hinter der KP Produktfamilie steht eine 35-jährige Erfolgsgeschichte basierend auf bewährter und zuverlässiger Technologie. Das KP Team von Danfoss verfügt über umfangreiche Erfahrung und Kompetenz und das nicht nur im Hinblick auf Druckschalter, sondern auch in Bezug auf die entsprechenden Anwendungen. Aus diesem Grund stehen die KP Druckschalter von Danfoss bei Industriekunden stets ganz oben auf der Liste.

Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Die KP Druckschalter übernehmen die Drucksteuerung, -regelung und -überwachung in Luft- und Schifffahrtsanwendungen sowie in Wasser- und Heizanwendungen. Da die Geräte für die Sicherheit dieser Anwendungen eine wichtige Rolle spielen, müssen die automatischen oder manuellen Reset-Funktionen perfekt funktionieren. Zuverlässigkeit und Qualität sind also von entscheidender Bedeutung.  

Aber damit nicht genug: Die Geräte bestechen zudem durch eine unkomplizierte Montage und Handhabung sowie eine benutzerfreundliche und elegante Ausführung und können dank ihrer kompakten Abmessungen auch in Bereichen mit Platzbeschränkungen eingebaut werden. Wie viele andere Danfoss Produkte können auch die KP Druckschalter auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen eine elektrische Lastgrenze bis 16 A (AC3), Gehäuseschutzarten bis IP 67 und Druckbereiche bis 60 bar. Ausschlaggebend für die hohe Popularität der KP Druckschalter sind deren Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.  

Die KP Druckschalter zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel zwischen Balg, Schnappmechanismus und Kontaktsystem aus. Mit dem Schnellschnappmechanismus wird eine Kontaktfunktion der Klasse A entsprechend maßgeblicher EMV-Standards erzielt. Dank der zu vernachlässigenden Kontaktprellzeit (10-15 µs) wird die Lebensdauer des Schalters auf über 100.000 Schaltvorgänge verlängert. Dies wirkt sich zugleich positiv auf die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung aus. Außerdem verfügen die KP Druckschalter über eine Vibrationsfestigkeit zwischen 20 und 1000 Hz bei 4 g und sind damit die ideale Wahl für Schwerlastanwendungen.
Die Geräte bilden eine perfekte Kombination mit anderen Produkten des Danfoss Portfolios, beispielsweise mit Magnetventilen, Druck- und Temperatursensoren und -messumformern. Die gesamte KP Produktfamilie ist auch als Thermostat-Baureihe verfügbar und zwar mit denselben Funktionen und Merkmalen wie die Druckschalter.  

Dank unserer umfassenden Kompetenz bei Luft- und Schifffahrts- sowie Wasser- und Heizanwendungen sind Sie mit unseren Produkten immer auf der sicheren Seite – ganz gleich, wie potentiell gefährlich Ihre Anwendungen auch sein mögen. 

Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Produktportfolio erhalten Sie bei einer Danfoss Niederlassung in Ihrer Nähe. Dort wird Ihnen auch das Zusammenspiel unserer Produkte mit Ihren Anwendungen erläutert.  






Stig Tønder, Market Manager
Druckschalter

Druckschalter

Durch einen Druckschalter wird ein elektrischer Kontakt geschlossen, sobald ein bestimmter voreingestellter Druck an seinem Eingang erreicht wird.

Das Schalter-Programm umfasst Regler und Begrenzer, die den Kontakt entweder bei einem Druckanstieg oder bei einem Druckabfall schließen.

Der Danfoss-Bereich für Druckschalter ist TÜV-geprüft und verfügt über ein IP65-Gehäuse.

Danfoss hat den richtigen Druckschalter für fast alle Anwendungen in der Schwer- und Leichtindustrie.