Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Druckmessumformer MBS 1800

Längere Produktlebensdauer und geringerer Kraftstoffverbrauch

07 Dezember 2011

Mit dem neuen hochwertigen Druckmessumformer MBS 1800 können 2- und 4-Takt-Motoren eine höhere Leistung erbringen als bisher. Durch den geringeren Kraftstoffverbrauch, die niedrigeren Wartungskosten sowie die längere Standzeit werden hohe Renditen erzielt.

Der robuste MBS 1800 bietet zahlreiche Vorteile:

· Druckbereich von bis zu 250 bar· Überlastdruck von bis zu 300 bar
· Temperaturbereich von bis zu 350 °C · Antwortfrequenz von 20 kHz
· Eigenfrequenz > 90 kHz · Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 2 %
· Für 20.000 Betriebsstunden unter rauen Bedingungen ausgelegt 

 Der Druckmessumformer MBS 1800 ist in zwei Ausführungen erhältlich:

· Integriert: Messumformer und Verstärker zusammen in einem Gehäuse
· Inline: Messumformer und Ladungsverstärker sind fest, aber flexibel
            durch ein Hochleistungskabel verbunden
Schiff im Hafen
Der Messumformer verfügt über zahlreiche innovative Details wie z. B. das Double-Shell™-Gehäuse, das integrierte Vorlastelement sowie das patentierte Leak Proof Design™.

Diese patentierten Innovationen machen den Danfoss Messumformer nicht nur zum genauesten, sondern auch zum sichersten auf dem Markt erhältlichen Produkt aus diesem Bereich.
e-newsletter

Newsletter

Hier können Sie unseren kostenlosen E-mail Newsletter abonnieren, der Sie über Danfoss sowie über unsere Produkte und ihre Anwendungen informiert.
 
Ausführliche Informationen über unsere Produkte finden Sie  in unserem Online Webkatalog: