Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AV210 Schrägsitzventil

Kostensenkungen bei führendem Hersteller von Autoklaven mit Schrägsitzventilen von Danfoss

31 August 2009
Das AV210 von Danfoss ist ein druckluftgesteuertes Schrägsitzventil, das sich hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen eignet. Das AV210 hat seine Leistungsfähigkeit in Hochtemperaturanwendungen schon häufig unter Beweis gestellt. Entsprechend ist das vielseitige Ventil in den Blickpunkt eines führenden europäischen Autoklaven-Herstellers gerückt. Mit einer angepassten Ausführung des Ventils konnte das Unternehmen seine Montagekosten senken sowie das Leckrisiko reduzieren.

Dichtheit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit

Als ein britischer Dampfkesselhersteller seine Kosten für die Kesselmontage reduzieren wollte, nahm Danfoss die Herausforderung umgehend an. Unsere Ingenieure machten sich an die Arbeit und entwickelten ein Messing-Schrägsitzventil mit Außengewinde. Das Ergebnis: Der Hersteller konnte seine Ventil-Einbaukosten um 50 % reduzieren.  

Aber wie können Montagekosten mit einem Ventil mit Außengewinde gesenkt werden? Ein herkömmliches Ventil mit Innengewinde muss mit einem Druckadapter mit Außengewinde an das Rohr angeschlossen werden. Bei einem Ventil mit Außengewinde und konischer Innenfläche benötigt man hingegen lediglich einen Druckring (Schneidring) und eine Überwurfmutter. Dadurch werden nicht nur die Bauteilkosten sondern auch Montagezeit und Leckrisiko reduziert, da pro Anschluss nur eine und nicht zwei Dichtungen erforderlich sind. Da Dampfkessel mit höherer Leistung in der Regel über zahlreiche druckluftgesteuerte Ventile verfügen, ist ein Außengewinde eine intelligente Lösung und gleichzeitig die wirtschaftlichste Option.
AV210 Schrägsitzventil für Autoklaven
Das auch als „Troubleshooter“ bekannte robuste AV210 ist für Temperaturen bis 180 °C und einen Druck bis 10 bar ausgelegt. Schmutzpartikel im Strömungsmedium sind ebenfalls kein Problem. Weitere Hauptmerkmale:  

  • Das Ventilgehäuse ist innen für reibungslosen Durchfluss und hohe Strömungsleistung ausgelegt.
  • Die einteilige Chevron-Spindeldichtung sorgt für eine hohe Dichtheit in offener und geschlossener Stellung.
  • Die schwimmend gelagerte Sitzdichtung sorgt für eine optimale Selbstausrichtung und einen dichten Sitz.
  • Das Ventilgehäuse ist in Bronze- und Edelstahlausführung erhältlich. 
 

Das AV210 besticht außerdem durch eine hohe Vielseitigkeit. Es wird standardmäßig mit Innengewindeanschluss geliefert und kann mit zahlreichen Zubehörteilen (z. B. Stellungsanzeiger, Handbetätigung, Durchflussregler) sowie verschiedenen 3/2-Wege-Magnetventilen kombiniert werden.  

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Danfoss-Niederlassung vor Ort.  






Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager
Schrägsitzventil

Schrägsitzventile

Unsere Schrägsitzventile oder druckluftgesteuerten Ventile sind für spezialisierte und anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt.

Diese robusten Geräte eignen sich besonders für:

  • Medien mit hohem Schmutzpartikelgehalt
  • Medien mit hoher Viskosität
  • Hohe Umgebungs- und Medientemperaturen
  • Große Durchflussmengen
  • Feuchte Umgebungen
  • Anwendungen mit niedrigen oder unbekannten Druckverhältnissen
  • Explosionsgefährdete Umgebungen