Temperaturfühler MBT 3270 für Temperaturen bis 300 °C
30 September 2009
Während der Neuentwicklungsphase des Temperaturfühlers MBT 3270 wandte sich ein potenzieller Kunde auf der Suche nach einem Temperaturfühler mit besonders schneller Reaktionszeit an Danfoss. Danfoss nahm diese Anforderung in den Entwicklungsprozess mit auf. Die Kunden profitieren nun von einem Temperaturfühler, der für höhere Temperaturen ausgelegt ist, über eine schnellere Reaktionszeit und über zusätzliche Optionen zur individuellen Anpassung verfügt.