Partnerschaft auf der Grundlage von Qualität und Vertrauen
Es gibt zwar verschiedene Elektroschweißverfahren, in allen muss jedoch die Hauptstromquelle ein- und ausgeschaltet werden. Und genau hier kommen Schütze ins Spiel. Die CI-Schütze von Danfoss ermöglichen störungsfreie Schaltvorgänge und bieten einen maximalen Schutz der Elektroschweißausrüstung. Die CI-Schütze sind in zahlreichen Größen (ab CI6 aufwärts) erhältlich und bestechen durch solide Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit. Und da die Schütze von Danfoss dafür bekannt sind, die Leistungsanforderungen führender Hersteller von Schweißgeräten zu erfüllen, sind sie häufig die erste Wahl.
Die Schütze der CI-Serie zeichnen sich zudem durch eine kompakte Bauweise mit Schraub- oder DIN-Schienenbefestigung und einem Leistungsbereich von 2,2 bis 90 kW aus.
Die Qualität der Produkte von Danfoss wird durch erstklassigen Kundenservice ergänzt. Als der polnische Schweißgerätehersteller Lincoln Electric Bester ein spezielles Gleichstromschütz für seine Regler benötigte, erarbeitete ein Danfoss Team in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen eine Lösung. Das entwickelte Schütz konnte in den Testläufen überzeugen und trug so zur Festigung einer Partnerschaft bei, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen fußt.
Doch in Schweißmaschinen kommen nicht nur Schütze, sondern auch noch weitere Bauteile von Danfoss zum Einsatz. Zahlreiche Schweißmaschinen arbeiten beispielsweise mit einem neutralen Gas. Die entsprechende Regelungsfunktion übernehmen häufig kleine Magnetventile von Danfoss.
Wenn Sie also das nächste Mal Ihre Schweißausrüstung überprüfen, achten Sie darauf, dass Teile von Danfoss verbaut sind.
Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Portfolio für elektronische Motorsteuerungen erhalten Sie bei einer Danfoss-Niederlassung in Ihrer Nähe.
Pawel Zmyslowski, Sales Manager Poland