Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss sorgt für Sicherheit und Hygiene in Sterilisatoren

Danfoss sorgt für Sicherheit und Hygiene in Sterilisatoren

29 September 2009
Um ihre Patienten vor gefährlichen Mikroorganismen zu schützen, sterilisieren Mediziner und Zahnmediziner ihre Instrumente in Autoklaven. Die führenden brasilianischen Autoklavenhersteller vertrauen für die Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Produkte seit zehn Jahren auf Danfoss.

So werden mit Autoklaven Leben gerettet

Ein Autoklav ist zwar ein recht einfaches Gerät, gleichzeitig jedoch das Herzstück eines jeden Krankenhauses und einer jeden Zahnklinik. Mit einem Autoklaven wird sichergestellt, dass die Patienten in einer möglichst hygienischen Umgebung behandelt werden und so vor schädlichen Mikroorganismen geschützt sind. Aber was ist die eigentliche Aufgabe eines Autoklaven?
Nach dem Gebrauch werden medizinische oder zahnmedizinische Instrumente in einen Autoklaven gelegt, in dem infektiöse Erreger wie Bakterien, Viren und andere schädliche Mikroorganismen durch Dampf (Temperaturen von 134 °C und höher) und durch unter Hochdruck überhitztes Wasser abgetötet werden.

Hohe Branchenstandards
Jedes einzelne Bauteil muss extrem robust und zuverlässig sein, da schon eine kleine Schwachstelle den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Operation und einer unkontrollierten Infektion ausmachen kann. Aus diesem Grund müssen die Ventile und Fühler von Danfoss besonders hohe Branchenstandards erfüllen.

Rodrigo Souza, Sales Engineer bei Danfoss Brasilien, erläutert, weshalb dies für Danfoss und seine Kunden von Interesse ist. „Als wir vor rund 10 Jahren begannen, uns auf die Gesundheitsbranche zu konzentrieren, wurde uns schnell bewusst, dass einige unserer bewährten Ventile ohne zusätzliche Modifikation bereits den Spezifikationen und Standards von Zahnkliniken und Krankenhäusern entsprachen.“
Danfoss sorgt für Sicherheit und Hygiene in Sterilisatoren
In Krankenhaus-Autoklaven regeln die Druckmessumformer MBS 4500 und MBS 33 (Absolutausführung) den Druck in den Innen- und Außenkammern. Die Temperaturfühler MBT 153 übernehmen die Temperaturregelung. Die Magnetventile EV225B und EV210B sind für die Steuerung von Dampf und Wasser und das EV250B ist für die Steuerung der Vakuumpumpe vorgesehen.

Eine fruchtbare Partnerschaft
Schon früh ist Danfoss eine Partnerschaft mit Cristófoli eingegangen. Zum damaligen Zeitpunkt stellte das Unternehmen gerade einmal 100 Zahnmedizin-Autoklaven pro Monat her. Die Partnerschaft erwies sich als äußerst fruchtbar. „Cristófoli war besonders angetan von der Tatsache, dass man qualitativ hochwertige Magnetventile über einen großen globalen Hersteller beziehen kann und so unabhängig vom Vertriebsstandort immer einen Ansprechpartner hat“, so Rodrigo. „Inzwischen produziert das Unternehmen fast 1000 Geräte pro Monat, in denen zuverlässige Teile von Danfoss verbaut werden.“
Industrieautomatik - Produkte

Produktkatalog Industrieautomatik

Gehen Sie unseren Produktkatalog durch und informieren Sie sich über das umfassende Produktprogramm der Danfoss Industrieautomatik.