Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Biomasse ventil

Ventile für Biomassekessel

Das BVTS-Thermostatventil von Danfoss garantiert den sicheren Betrieb von Biomasse- oder Feststoffbrennkessel-Systemen. Es bietet sowohl Überhitzungs- als auch Rückbrandschutz. In diese Neuentwicklung flossen 75 Jahre Erfahrung im Heizungsmarkt ein.

Neben zuverlässigem und wartungsfreiem Betrieb besticht das BVTS-Ventil durch:

  • Optimale Dichtheit, schließt auch nach Auslösung wieder dicht
  • Einfache Installation
  • Keine weiteren Steuerungskomponenten erforderlich
  • Öffnet bei 95°C, fest voreingestellt
  • Doppelt ausgeführtes Sensorsystem
  • Ventilgehäuse aus entzinkungsfreiem Messing
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Ventile für Biomassekessel

Überhitzungsschutz

Mit dem BVTS-Ventil für Biomassekessel wird in diesen Anlagen das Erhitzen des Wassers auf den Siedepunkt vermieden.

Bei Anstieg der Wassertemperatur im Kessel öffnet sich das Ventil und lässt kaltes Wasser durch das Wärmetauschersystem hindurch, sodass die Temperatur schnell und effizient abgesenkt wird.
Ventile für Biomassekessel

Rückbrandschutz

Das BVTS-Ventil für Biomassekessel überwacht die Temperatur im Brennstoffzufuhrsystem und verhindert so einen Rückbrand.

Bei einem Temperaturanstieg im Brennstoffzufuhrsystem über
95°C öffnet das Ventil und gibt eine zur Brandlöschung ausreichende Wassermenge ab.

Nach der Betätigung schließt das Ventil dicht ab, wodurch die Notwendigkeit für anschließende Reinigung und Wartung minimiert wird.
Bio-mass valve

Thermostatventile für Biomassekessel

Aufgrund steigender Energiepreise und eines wachsenden Bewusstseins für Umweltaspekte entwickelt sich Biomasse immer mehr zum Kraftstoff der Zukunft.

Das BVTS-Thermostatventil von Danfoss zeichnet sich durch einen zuverlässigen, sicheren und wartungsfreien Betrieb aus. Biomassekessel sind die ideale Wahl für umweltfreundliches Heizen von beispielsweise Wohnhäusern sowie Industrie- und Geschäftsgebäuden.