Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Thermostatventile

Thermostatventile für Anwendungen in der Industrie

Das Thermostatventil-Programm von Danfoss umfasst Produkte zur Steuerung von Kälte- wie auch Heizanlagen in der Industrie. Die Ventile sind selbsttätig, d.  h. sie funktionieren ohne Zufuhr von Hilfsenergie wie elektrischem Strom oder Druckluft. 
 
Vorteile dieser Ventile:
  • Unempfindlich gegen Verschmutzungen 
  • Unempfindlich gegenüber Wasserdruck 
  • Selbsttätig - keine Energieversorgung erforderlich
  • Einbaulage beliebig 
  • Zuverlässige, wartungsfreie Ventile
Applications of thermostatic valves

Anwendungen unserer Thermostatventile

Danfoss Thermostatventile sind eine einfache und zuverlässige Alternative für die Steuerung der Temperatur in Kälteanwendungen.  

Sie werden typischerweise eingesetzt in:
 
  • Hydrauliksystemen
  • Biomasse-Heizkesseln
  • Spritzgussmaschinen
  • Kompressoren
  • Vakuumpumpen
  • Reinigungsmaschinen
  • Destillationsanlagen
  • Maschinen mit Flüssigkeitskühlung
  • Dampfkessel-Applikationen
  • Autoklaven
Technology of our thermostatic valves

Technologie unserer Thermostatventile

Danfoss Thermostatventile eignen sich für die proportionale Steuerung der Durchflussmenge in Abhängigkeit von  Einstellwert und Fühlertemperatur.

Die Ventile stimmen die Durchflussmenge auf den Bedarf ab und sind daher besonders effizient für die Temperatursteuerung.

Die gewünschte Temperatur wird konstant gehalten, ohne dass zu viel Kühlwasser im Kühlsystem verbraucht wird.
Documentation - thermostatic valves

Literatur und Web-Katalog  – Thermostatventile

Ausführliche technische Informationen, Bilder und Bestellnummern finden Sie in unserer Dokumentation und dem Web-Katalog.
Thermostatventil AVTA

Thermostatventile

Das AVTA ist ein selbsttätiges Thermostatventil, geeignet für Kälteanwendungen. 


Das Ventil ist auch in Edelstahlausführung erhältlich, wodurch es sich für den Einsatz mit aggressiven Medien (Chemische Industrie) oder unter schwierigen Umgebungsbedingungen (Marinesektor) anbietet.