Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP Temperature Switch

Thermostate

Das Temperaturschalter-Programm von Danfoss umfasst Temperaturregler sowohl für allgemeine Industrieanwendungen als auch für Applikationen in der Leichtindustrie, bei denen Luft und Wasser gesteuert werden. Diese Komponenten sind zuverlässige elektromechanische Steuerungselemente, in denen sich das Know-How aus 75 Jahren Branchen-Erfahrung widerspiegelt. 

Besonderheiten des Programms:
  • Eine Vielzahl von Standardausführungen
  • Hoch spezialisierte Lösungen
  • Einfache Überwachungsfunktionen
  • Entscheidende Sicherheitsfunktionen
Temperature switch on boiler

Applikationen für unsere Thermostate 

Die Vielseitigkeit der Thermostate ist praktisch unbegrenzt. Alle Produkte arbeiten exakt und zuverlässig und haben eine lange Lebensdauer. 

Der RT Temperaturschalter eignet sich auf Grund seiner robusten Konstruktion für die meisten Anwendungen an Land und auf See  – ein sehr leistungsstarker Temperaturschalter.

Der KP Temperaturschalter
bietet eine kompakte und kostengünstige Steuerungslösung für Industrieanwendungen in trockener Umgebung (Schutzklasse IP33).

Der KPS Temperaturschalter
weist eine hohe Schutzklasse auf und eignet sich daher sehr gut für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die KPS Schalter sind darüberhinaus außerordentlich  stoß- und vibrationsfest.
Temperature switch - capillary tube

Technologie unserer  Thermostate

Danfoss Thermostate sind elektromechanische Steuerungskomponenten mit einem spannungsfreien Schaltkontakt, der bei einer eingestellten Temperatur auslöst und so eine einfache ON /OFF Funktion besitzt. 

Die Geräte können nach Bedarf auf größere oder kleinere Temperaturdifferenz eingestellt werden und so an die jeweilige Anwendung angepasst werden. 
Temperature switches - documentation

Literatur und Web-Katalog - Thermostate

Ausführliche technische Informationen, Bilder und Bestellnummern finden Sie in unserer Dokumentation und dem Web-Katalog.
Temperaturschalter mit armiertem Kapillarrohr

Thermostate

Danfoss Thermostate basieren auf erprobter Konstruktion und Technologie. Alle Produkte werden in modernen, ISO-zertifizierten Werken nach hohen Qualitätsstandards hergestellt.

Danfoss besitzt mehr als 75-jährige Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Thermostaten - eine Garantie für herausragende Leistung.