Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperature sensors

Temperaturfühler

Die Einhaltung bestimmter Temperaturbereiche ist in vielen industriellen Prozessen unabdingbar. Unpräzise Temperaturwerte können fatale Folgen nach sich ziehen; so kann sich z. B. die Lebensdauer Ihrer Anlagen verkürzen, wenn diese einer Überhitzung, und sei es nur um wenige Grade, ausgesetzt sind. Das Danfoss Produktprogramm umfasst Temperaturfühler und
-messumformer und hilft Ihnen, solche Probleme zu vermeiden.

Merkmale:

  • Hoher Schutzgrad gegen Feuchtigkeit
  • Messtemperaturen: 50° C bis 800° C
  • Fester oder austauschbarer Messeinsatz
  • Pt 100 / Pt 1000 Widerstandselement, NTC / PTC und Thermoelemente
  • Mit eingebautem Messumformer erhältlich
  • Mit Schiffszulassungen verfügbar
MBT-Temperaturfühler, montiert

Anwendungen für unsere Temperaturfühler

Die Temperaturfühler und
-messumformer von Danfoss wurden für anspruchsvolle Anwendungen in folgenden Bereichen konstruiert:
Fahrzeuge: Geländefahrzeuge, Maschinen für Forst- und Landwirtschaft, Schienenverkehr, Schifffahrt.
Maschinen und Ausrüstungen: Verdichter und Pumpen, Ausrüstung für die Metallverarbeitung, Hydraulik- und Industrieantriebe.
Energieerzeugung: Windkraftanlagen, Generator-Einheiten.
Haustechnik: Klimaanlagen, Heizkessel usw., um nur einige zu nennen. Mit einer Steuerung, die dafür sorgt, dass Ihr Gerät Tag für Tag optimal funktioniert.
Temperaturfühler MBT 5252

Funktionsprinzipien: Temperaturfühler

Ein Temperaturfühler sorgt
für einen kontinuierlichen Ausgangswert gemäss der tatsächlichen Temperatur im System. Auf diese Weise steuert er präzise die Prozesse.
Die Fühler können, je nach benötigter Fühlertechnologie, folgende Ausgangssignale haben:

  • Ohm, RTD, NTC/PTC
  • Spannung, Thermoelemente
  • mA oder V mit Messumformer
 

Danfoss Temperaturfühler sind mit folgenden drei Fühlertechnologien verfügbar:

- RTD (Resistance Temperature Detector):
Unsere RTD-Fühler (Pt 100 oder Pt 1000) basieren auf einem Dünnfilmelement, das eine hohe Beständigkeit und eine schnelle Reaktionszeit garantiert.
Präzise, robust, großer Temperaturbereich.
- NTC/PTC (Negatvie/Positive Temperature Characteristic): Heißleiter bzw. Kaltleiter - bestehen aus Materialien, die bei hohen bzw. niedrigen Temperaturen besser leiten. 
Kundenspezifische Ausgangssignale. 
- Thermoelemente
basieren auf zwei unterschiedlichen, mit einander verbundenen Metallen.
Hohe Temperaturen, mechanisch stabil.
Temperaturfühler - MBT3270

Flexible Lösungen: Standardisierte oder kundenspezifische Temperaturfühler

Unabhängig von spezifischer Anwendung und technologischen Erfordernissen bietet Danfoss vielseitige Standard-Temperaturfühler sowie nach Kundenspezifikationen gefertigte Temperaturfühler.