Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magnetventile

Magnetventile

Danfoss bietet eine breite Palette von Magnetventilen an, die sowohl in direktgesteuerten, servogesteuerten und zwangsgesteuerten Versionen erhältlich sind. So können Flüssigkeiten und Gase auf einfache und wirtschaftliche Weise gesteuert und geregelt werden.

Die Ventilkörper und elektrischen Spulen werden bei Danfoss üblicherweise getrennt geliefert und dann zusammengebaut.

Sie lassen sich schnell und einfach ohne Werkzeuge montieren und bieten so optimale Flexibilität und Verfügbarkeit. Wenn eine Spule ersetzt werden muss, so kann dies ohne Abschalten und Entleeren des Systems geschehen.

Die Magnetventile sind auf Wunsch auch als vollständige Einheiten lieferbar.
In eine Heizanlage montierte Magnetventile

Anwendung von Magnetventilen

Unser Magnetventil-Programm ist für eine Vielzahl von Industrieanwendungen geeignet und besticht u.a. bei folgenden Anwendungen durch seine Leistungsstärke:

  • Ausrüstung für Waschmaschinen und Trockner
  • Waschausrüstung für die Industrie
  • Druckbehälter/Sterilisatoren
  • Verdichter und Vakuumpumpen
  • Kunststoff-Spritzgussmaschinen
  • Dampfkessel
  • Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung
  • Sprinkleranlagen und Feuerlöschsysteme
  • Ausrüstung für die Zahnarztpraxis
  • Kaffeemaschinen
  • Kessel
Magnetventile, Gruppe

Magnetventil-Programm

Unsere Ventile der Serie B zeichnen sich durch hohe Kapazität und Leistung aus. Bei den Ventilen der Serie A liegt der Schwerpunkt hingegen auf kompaktem Design.

Falls Sie bei der Wahl des richtigen Ventils Unterstützung brauchen, informieren Sie sich bitte in unserem Web-Katalog für Magnetventile oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

Dichtungswerkstoff
Die nachfolgenden Ausführungen sollen Ihnen helfen, den richtigen Dichtungswerkstoff für die verschiedenen Medien auszuwählen:

Für Wasseranwendungen können Sie zwischen EPDM, NBR oder FKM wählen, wobei der verwendete FKM-Werkstoff auf max. 60º C beschränkt ist.

Der Werkstoff NBR ist bis max. 90º C einsetzbar und der Werkstoff EPDM kann sowohl für Heißwasser als auch für Niederdruckdampf bis zu 140º C verwendet werden.

Bei Luft oder Öl können Sie zwischen NBR oder FKM wählen.

Bei Hochdruckdampf bis zu 10 bar und 185º C steht Ihnen PTFE zur Verfügung.
Magnetventile, Dokumentation

Literatur und Web-Katalog für Magnetventile

Detaillierte technische Informationen, Abbildungen und Bestellnummern unseres Magnetventil-Programms finden Sie in unserer Literatur und im Web-Katalog.

Unsere Datenblätter enthalten genaue Spezifikationen einschließlich technischer Zeichnungen und Maßangaben.
Magnetventile

Magnetventile für Industriezwecke

Das Magnetventilprogramm von Danfoss deckt einen breiten Bereich an Ventilen für Industrieanwendungen ab.


Wir bieten Produkte an, die wir für Ihren Betrieb maßschneidern, für Ihre Anwendung optimieren und in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern entwickeln.