Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
> Produkt Auswahlhilfe
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Druckschalter

Druckschalter für Industrieanwendungen

Danfoss besitzt über 75 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Druckschaltern für Industrieanwendungen. So können wir mit die breiteste Produktpalette auf dem Markt anbieten.

Das Druckschalterprogramm von Danfoss umfasst Schalter zum Messen und Regeln des Drucks von Gasen und Flüssigkeiten.

Präzise, robust und für eine lange Lebensdauer konstruiert, arbeiten unsere Druckschalter fehlerfrei Tag für Tag, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Druckschalter an Kesseln

Anwendungen unserer Druckschalter

Das Programm umfasst Komponenten für den allgemeinen Industrieeinsatz sowie speziell konstruierte Schalter für anspruchsvolle Anwendungen.

Der RT-Druckschalter ist für den Einsatz in den meisten Anwendungen auf See und an Land ausgelegt; breiter Leistungsbereich.

Die BCP-Druckschalter sind speziell für Dampfkesselanwendungen ausgelegt; TÜV-Zulassung.

KP/KPI-Druckschalter sind für gasförmige Medien und Luft ausgelegt; einige Typen besitzen UL-Zulassung.

Der MBC-Druckschalter ist für Anwendungen an Land und auf See ausgelegt und wurde von neun großen Schifffahrts-behörden zugelassen. Druckbereich bis zu 400 bar.
KP-Druckschalter

Technologie unserer Druckschalter

Die Druckschalter von Danfoss sind elektromechanische Geräte, die den Druck von Luft und Flüssigkeiten innerhalb eines festgesetzten Druckbereichs steuern.

Die Danoss Schalter verfügen teilweise über spezielle Kontaktsysteme mit Schnappfunktion, wodurch die Kontaktkraft bis zum Moment des Kontaktabbruchs gewahrt bleibt.
Literatur und Web-Katalog: Druckschalter

Literatur und Web-Katalog: Druckschalter

Detaillierte technische Informationen, Abbildungen und Bestellnummern sind in unserer Literatur und im Web-Katalog zu finden.
Druckschalter

Druckschalter

Durch einen Druckschalter wird ein elektrischer Kontakt geschlossen, sobald ein bestimmter voreingestellter Druck an seinem Eingang erreicht wird.

Das Schalter-Programm umfasst Regler und Begrenzer, die den Kontakt entweder bei einem Druckanstieg oder bei einem Druckabfall schließen.

Der Danfoss-Bereich für Druckschalter ist TÜV-geprüft und verfügt über ein IP65-Gehäuse.

Danfoss hat den richtigen Druckschalter für fast alle Anwendungen in der Schwer- und Leichtindustrie.