Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressure transmitters

Druckmessumformer

Die Automatisierung in mobilen und stationären Produktions-Anlagen schreitet rapide fort. Das effiziente Management von Maschinen und Systemen wird vielfach von eingebauten elektronischen Reglern übernommen, und so steigt auch die Nachfrage nach Messfühlern und Messumformern.

Danfoss verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Entwicklungsbereich, und es ist uns gelungen, die Anforderungen des Marktes im Hinblick auf Technologien und Funktionen über diesen langen Zeitraum zu erfüllen.

Heute umfasst das Produktprogramm von Danfoss eine breite Auswahl an Messumformertypen, die den neuesten Stand der Technik mit einer optimalen Materialauswahl in sich vereinen. Dadurch können wir für beinahe jede Messanwendung eine maßgeschneiderte Lösung anbieten - zu günstigen Preisen.

Merkmale:
  • Hohe EMV ohne Auswirkung auf die Genauigkeit
  • Vibrationsbeständigkeit und Schockstabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Große Überdruckstabilität
  • Hoher IP-Grad
  • Große Auswahl an Druckanschlüssen, elektrischen Anschlüssen, Druckbereichen, Ausgangssignalen
  • Mit Schiffszulassungen verfügbar
Druckmessumformer an einer Anwendung

Anwendungen für Druckmessumformer

Die Messumformer von Danfoss sind so konstruiert, dass sie bei langer Lebensdauer störungsfrei und hoch effektiv in einer Vielzahl von Anwendungen arbeiten:
Transport:
Geländefahrzeuge, Schienenverkehr, Schifffahrt.
Maschinen und Ausrüstungen:
Verdichter und Pumpen, Ausrüstung für die Metallverarbeitung, Hydraulik- und Industrieantriebe.
Energieerzeugung:
Windkraftanlagen, Generator-Einheiten.
Haustechnik:
Klimaanlagen, Heizkessel usw., um nur einige Beispiele zu nennen. Mit einer Steuerung, die sicherstellt, dass Ihr Gerät Tag für Tag optimal funktioniert.
Produktion der Druckmessumformer

Funktionsprinzipien: Druckmessumformer

Sie haben bei Danfoss die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Fühlertechnologien und elektronischen Lösungen zu wählen - zur Kostenreduktion und Leistungsmaximierung.

Der piezoresistive Silikonsensor eignet sich vor allem für Anwendungen mit Druckspitzen. Die Überdruckbelastung entspricht hier in der Regel dem Sechsfachen (max. 1.500 bar) des Messbereichs bei Millionen von Messzyklen.

Die Fühler, die auf Dünnfilm-Technologie basieren, zeichnen sich durch  außergewöhnliche Genauigkeit, schnelle Reaktionszeit und lange Lebensdauer aus.

Beide Messumformer-Serien sind mit integriertem Druckstoßminderer lieferbar, was Schutz vor gefährlichen Kavitationen und Flüssigkeitsschlägen im Bereich der Membran bietet.
Druckmessumformer

Flexible Lösungen: Standardisierte oder kundenspezifische Druckmessumformer

Unsere moderne und fortschrittliche Technologie ermöglicht uns die Umsetzung maßgefertigter Druckmessumformer für Ihre spezifischen Anforderungen. So können Sie u. a. den elektrischen Anschluss, das Ausgangssignal, die Versorgungsspannung oder den Druckanschluss selbst auswählen.
Produktkatalog Industrieautomatik

Produktkatalog Industrieautomatik

Produktkatalog Industrieautomatik für Großhandel und Partner.
Ventiltechnik, Überwachungs- und Steuerungsgeräte für Druck und Temperatur

Darstellung im I-paper - Format.