Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Dampfventile

Die neu Magnetventil-Reihe verbessert die Systemstabilität für Dampfanwendungen

Danfoss stellt eine Reihe neuer leistungsstarker Magnetventile und Spulen für Dampfanwendungen vor.
Voll austauschbar, macht die neue Serie es einfach, die exakte Kombination von Spule und Ventil für die Anforderungen Ihrer Dampfanwendung zu finden.

Um Ihnen zu helfen die Systemstabilität zu verbessern und die Betriebskosten Ihrer Dampfanwendung zu senken, startet Danfoss eine neue Reihe von Dampfventilen mit austauschbaren Spulen.
Entwickelt, um Ihre Dampfanwendungsanforderungen zu erfüllen, kombiniert diese vielseitige Reihe Flexibilität mit hoher Leistungsfähigkeit.
Danfoss Dampfventile

Produkte

EV215B
EV215B ist ein direktgesteuertes 2/2-Wege Dampfventil. Der Ventilkörper ist aus Edelstahl um eine lange Lebensdauer in Verbindung mit aggressiven Dampfmedien zu gewährleisten.

EV225B
EV225B ist ein servogesteuertes 2/2-Wege Dampfventil mit einer Teflon-Membran.
Das Ventilgehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing und der Ventilsitz aus Edelstahl, gewährleisten eine lange Lebensdauer auch in Verbindung mit aggressiven Dampfmedien.

EV245B
EV245B ist ein 2/2-Wege Kolbenmagnetventil für den Einsatz in Dampfanwendungen.

Durch die Servo-Kolben-Konstruktion mit PTFE-Dichtung an der Hauptdüse und Stahlplatte im Anker(rohr) wird eine zuverlässige Funktion und eine hohe Lebensdauer in Dampfanwendungen erreicht.
Danfoss Dampfventile

Anwendungen

  • Aufheizen von Wasser für Waschmaschinen und Geschirrspüler.
  • Dampfeinspritzung bei Bügelmaschinen
  • Dampfeinspritzung bei Trocknern
  • Einspritzung von Dampf in Autoklaven und Sterilisatoren
  • Dampf-Handling und Verteilung in Heizraum-Installationen

Das Design der Dampfventile basiert auf eine PTFE Membran und Edelstahl-Ventilteller, was eine äußerst zuverlässige Funktion auch in Verbindung mit verunreinigtem Dampf gewährleistet.

Danfoss Dampfventile

Ihre Vorteile

  • Servo-Kolben Technologie
  • PTFE Membran betätigtes Design, das unempfindlich gegenüber Schmutzablagerungen ist.
  • Ein DRZ Gehäuse mit Edelstahl-Sitz, das unempfindlich gegenüber aggressivem technischem Dampf ist (Entzinkung, Erosionskorrosion und Kavitation)
  • Integrierter High-Tech Alfas O-Ring gibt eine absolute äußere Dichtheit bei hohem Druck und Temperatur.
  • Flexible Dampfventil-Reihe mit 2 verschiedenen Ventilkörpern und 3 verschiedenen Dampftemperaturbereichen (140°C, 160°C und 185°C)
  • Einfache Montage der Clip-on Spulen für den Einsatz auf allem 3 Ventilgehäusen.
  • IP65
  • Verfügbar mit NPT-Gewinde
Einfache Auswahl - Magnetventile

Einfache Auswahl für Magnetventile

Mit der Danfoss Auswahlhifle finden Sie schnell das passende Ventil.

Die Auswahlhilfe unterstützt Sie bei der Definition von Magnetventilen für etliche Anwendungen.

Die Bedienung der Auswahlhilfe funktioniert auch auf Ihrem Mobiltelefon.