High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkte
> Kontakt
 
 
 
 
 

Zubehörteile

Danfoss bietet verschiedene Zubehörteile, die Aufbau und Montage der kompletten wasserhydraulischen Systeme erleichtern.
  • Filtergehäuse und -Elemente erhältlich 
    • Insbesondere für 10µ absolute Filtriering, ß-valve > 5000
    • Leistungen von 15 bis 300 l/min / 4 bis 80 GPM
    • Datenblatt 521B1009
  • Zylinder 
    • Edelstahl für Leitungswasser
    • Verschiedene Befestigungsbauformen
    • Betriebsdruck 70 bar / 1000 PSI (max 140 bar / 2000 PSI)
    • Wahlweise mit Positionsfühler
    • Datenblatt  
  • Luft- und Wasserkühler  
  • Niveau- und Temperaturschalter
  • Druckegeber und –Messer
  • Akkumulatoren
  • Schläuche, Rohre und Fittings