VRRH
Druckminderventil zur Regelung des Druckes in einem hydraulischen Teil-System
VRRH 30 Daten:
- Max. Eingangsdruck 160 bar /2300 PSI
- Reduzierter Druckbereich 40 bis 160 bar / 580 bis 2300 PSI
- Druckbegrenzte Durcfhlussmenge bis zu 30 l/min / 8 GPM
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-value > 5000 erfordert)
- Flüssigkeitstemperatur 3° to 50°C / 37° - 122°F
- Umgebungstemperatur 0° to 50°C / 37° - 122°F
- Werkstoff aus Edelstahl AISI 304
- Einzel- und Cetop3-Blockausgabe
- Geringe Leckage im Ablassport
- Anschlussgewinde BSP 1/4”