High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkte
> Kontakt
 
 
 
 
 

VRH

Druckbegrenzungsventil zur Regelung des Druckes in einem System.

Das überschüssige Wasser wird durch das Druckbegrenzungsventil zum Ventilausgang geleitet, wodurch der Druck geregelt wird.

Daten:

  • 3 Ventil-Grössen 30, 60 und 120 l/min / 8, 16 und 32 GPM für Rohrmontage erhältlich
  • Max. Druck bis zu 210 bar / 3000 PSI
  • Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
  • Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur 3 – 50°C / 37° - 122°F
  • Hervorragende Funktions ∆P/Q Werte
  • Korrosionsbeständige Komponenten
  • BSP 1/4”, 1/2“ und 3/4“ Anschlussgrössen