VPH
Multifunktionelles Druckbegrenzungs- und elektrisches Bypass-Ventil für Power Packs
Daten:
- Ventil mit einem Nenndurchfluss bis zu 15 l/min / 4 GPM
- Einstellbarer Druckbereich von10 bis 210 bar / 145 to 3000 PSI
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
- Flüssigkeitstemperatur 3° bis 50°C / 37°-122°F (mit Frostschutzmittel -30°-50°C / -22°-122°F)
- Umgebungstemperatur 0 to 50° C / 32° - 122° F
- Alle Werkstoffe aus Edelstahl AISI 304
- NC und NO Ausgaben
- Grosse Auswahl von Spulen erhältlich
- Für eine hohe Anzhal Schaltspiele ausgelegt
- Niedriger Bypass-Druckverlust
- Anschlussgewinde BSP 3/8”