VOH and VOCH
Drosselventile nach dem Prinzip der Nadelsteuerung, wahlweise mit Rückschlagventil
VOH und VOCH Daten:
- Ventil für Rohr- und Cetop-Flansch Montage, Durchflussregelung zwischen 3 bis 30 l/min / 0.8 bis 8 GPM
- Max. Druck 140 bar / 2000 PSI
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
- Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur 3° - 50° C / 37° - 122° F
- Drosselung in beide Richtungen
- Ausführung als Drossel-Rückschlagventil verfügbar (Begrenzung in einer Richtung)
- Ausführung für Cetop3
- Mit VDH 30 EC 4/3 kombinierbar
- BSP 3/8” Gewindeanschluss
VOH 30 P Daten (generell für VOH 30PM & VOH 30PE):
- Druckkompensiertes Mengenregelventil, manuell oder elektronisch proportional verstellbar
- Ventil für Rohrmontage, Durchflussregelung von 3 bis 30 l/min / 0.8 bis 8 GPM
- Max. Druck 140 bar / 2000 PSI
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
- Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur 3° - 50°C / 37°-122° F
- Druckunabhängige Konstant-Menge im system
- BSP 3/8” Gewindeanschluss