VDHT
2/2-Wege Magnetventile für Einzel- und Bockbauweise.
Eine grosse Auswahl von 2/2-Wege-Magnetventilen für Einzel- und Bockbauweise.
Funktion: Vorgesteuertes Sitzventil, das mit einer Spule elektrisch aktiviert wird.
Daten:
- 5 Ventilgrössen mit 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4" und 1” Portgrössen
- Drücke 100, 140, 160 und 210 bar / 1450, 2000, 2300 und 3000 PSI je nach Typ
- Flüssigkeit: Wasser, Wasser mit Reinigungsmittel gemischt, Öl
- Die Sitzventilkonstruktion mit Teflon sichert hohe Schmutztoleranz und verhindert interne Leckage
- Medium- und Umgebungstemperatur 2°–80°C/36°-176°F (90°C/194°F mit Viton Dichtungen)
- Ventilkonzept: Nach dem Sitzventil-Prinzip – Leckagefrei an der Druckseite
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, Kolben aus AISI 316
- NC und NO Versionen
- Eine grosse Auswahl von Spulen erhältlich
- Sowohl BSP als NPT Anschlussgewinde
- Manueller Bypass möglich (typisch für Feuerlöschanwendungen)
- Atex-übereinstimmende Versionen erhältlich
- Kompakte und einfache Blocklösung für 2-5 Funktionen in einem Ventil->
- Minimaler Aufwand für Installationen und Materialien
- Sehr effektiv bei engen Einbau-Verhältnissen
- Cetop 3 und Cetop 5 Blöcke