High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkte
> Kontakt
 
 
 
 
 

VCH

Rückschlagventil – mit konischem Kolben Check valve or non return valve –conical poppet design

Daten:

  • 3 Ventilgrössen mit Durchflussmengen bis zu 30, 60 und 120 l/min / 8, 16 und 32 GPM
  • Druck bis zu 300 bar / 4300 PSI 
  • Medium: Flüssigkeit mit niedriger Viskosität wie Wasser  
  • Alle Werkstoffe aus Edelstahl AISI 304 
  • Niedriger Öffnungsdruck und Druckverlust 
  • BSP 3/8”, 1/2“ und 3/4” Anschlussgewinde