Daten für 2/2-Wegeventil, Rohrmontage- und Cetop 3-Flanschmontage-Ausgaben:
Funktion: ON/OFF vorgesteuertes Sitzventil, elektrisch mit einer Spule aktiviert
- 3 Ventilgrösssen mit Durchflussmengen bis zu 30, 60 und 120 l/min / 8, 16 und 32 GPM für Rohrmontage
- Druck bis zu 140 bar / 2000 PSI kontinuierlich bis zu 200 bar / 2900 PSI
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
- Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur 3°–50°C/37°-122°F (mit -30° – 50 ° C/ -22° – 122° F)
- Ventil-Bauart: Sitzventil – frei von Leckage an der Druckseite
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- NC (geschlossene) und NO (offene) Ausgaben
- Cetop3-Block für 1 bis 4 Funktionen
- Grosse Auswahl von Spulen erhältlich
- Für eine hohe Anzahl Schaltspiele ausgelegt
- BSP 3/8” aund 1/2” Anschlussgewinde
Daten für 4/3-Wegeventil für Cetop 3 oder Cetop 5-Montage:
Funktion: ON/OFF vorgesteuertes 4-Sitzventil, elektrisch durch 4 Spulen aktiviert
- Ventil für 2 Durchflussbereiche bis zu 30 oder 60 l/min / 8 und 16 GPM
- Max. Druck 140 bar / 2000 PSI
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erfordert)
- Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur 3°–50°C/37°-122°F (mit Frostschutzmittel -30°–50° C/ -22°-122°F)
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316
- NC (geschlossene) und NO (offene) Kombinationsausgaben für verschiedene Anwendungen
- Cetop3- und Cetop5-Blöcke für 1 bis 4 Ventilfunktionen
- Grosse Auswahl von Spulen erhältlich
- Für eine hohe Anzahl Schaltspiele ausgelegt