PAHT
Hochdruck-Pumpen für technisches Wasser (VE/Umkehrosmose).
Daten:
Die Schmierung der beweglichen Teile erfolgt durch das Wasser. Alle Teile und Werkstoffe sind für eine lange Lebensdauer mit ständig hohem Wirkungsgrad ausgelegt. Pumpen für Leitungswasser und technisches Wasser (VE/Umkehrosmose) sind in verschiedenen Größen erhältlich.
- Pumpengrössen mit nominellen Durchflussraten von 1 bis 150 l/min / 0.3 bis zu 40 GPM
- Der Durchfluss ist mit der Drehzahl der Antriebswelle proportional
- Geometrische Verdrängung 2-90 cm3/UPM
- UPM-Bereich: Grosse Pumpen 1000 bis 1800 UPM / kleine Pumpen bis zu 3000 UPM (PAH 2 bis 6.3)
- Konstantdruck bis 140 bar / 2000 PSI (Spitzenwerte bis 220 bar / 3200 PSI)
- Flüssigkeit: Technisches Wasser, (VE/Umkehrosmose) und ultrareines Wasser (Leitfähigkeit < 0,06 µS/cm)
- Flüssigkeitstemperatur 3° bis 50°C / 37°-122°F
- Umgebungstemperatur 0° C bis 50°C / 32°-122°F
- Erreichbare Gesamtwirkungsgrade bis zu 90%
- Die bevorzugten Materialien: Edelstahl AISI 304 und an kritischen Positionen AISI 316. Diese Kombination ist besonders gut in Systemen, die mit VE-Wasser (vollentsalztem) betrieben werden
- Die Pumpe kann druckgespeist und selbstansaugend betrieben werden
- Atex-übereinstimmende Version erhältlich