PAH und PAHF
Hochdruckpumpe für reines Leitungswasser
Daten:
Die Schmierung der beweglichen Teile erfolgt durch das Wasser. Alle Teile und Werkstoffe sind für eine lange Lebensdauer mit ständig hohem Wirkungsgrad ausgelegt. Pumpen für Leitungswasser und technisches Wasser (VE/Umkehrosmose) sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Pumpengrößen mit nominellen Durchflussraten von 1 bis 150 l/min / 0.3 bis zu 40 GPM
- Der Durchfluss ist mit der Drehzahl der Antriebswelle proportional.
- Geometrische Verdrängung 2-100 cm3/UPM
- UPM-Bereich von 500 bis 1800 /min
- Konstantdruck bis 160 bar / 2300 PSI (Spitzenwerte bis 220 bar / 3200 PSI)
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser nach den EU-Richtlinien 98/83/EC (10µ absolute Filtrierung, ß-value > 5000 erfordert)
- Flüssigkeitstemperatur 3° bis 50°C / 37° - 122°F (mit Frostschutzmittel -30°-50°C / -22°-122°F)
- Umgebungstemperatur 0° C bis 50°C / 32° - 122°F
- Erreichbare Gesamtwirkungsgrade bis zu 90%
- Edelstahl AISI 304 Konstruktion
- Atex-übereinstimmende Version erhältlich
PAHF
- Pumpengrössen mit nominellen Durchflussraten von 14 l/min bis zu 115 l/min / 3,7 bis zu 30 GPM
- Der Durchfluss ist mit der Drehzahl der Antriebswelle proportional
- Geometrische Verdrängung 20-40 cm3/UPM.
- UPM-Bereich von 700 bis 3600 UPM
- Konstantdruck bis 160 bar / 2300 PSI (Spitzenwerte bis zu 220 bar / 3200 PSI)
- Flüssigkeit: Reines Leitungswasser nach EU-Richtlinien 98/83/EC (10µ absolute Filtrierung, ß- > 5000)
- Flüssigkeitstemperatur 3° bis 50° C / 37° - 122° F (mit Frostschutzmittel -30° - 50° C / -22° - 122° F)
- Umgebungstemperatur 0° C bis 50° C / 32° - 122° F
- Erreichbare Gesamtwirkungsgrade bis zu 90%
- Edelstahl AISI 304 Konstruktion