High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkte
> Kontakt
 
 
 
 
 

Ventile

Wir bieten ein umfassendes Edelstahl-Ventilprogramm für Hochdruck-Anwendungen.
 
2/2-Wege- und 4/3-Wegeventile
>VDH
2/2-Wege Magnetventile für Einzel- und Bockbauweise.
>VDHT
Rückschlagventil – mit konischem Kolben Check valve or non return valve –conical poppet design
>VCH
Druckbegrenzungsventil zur Regelung des Druckes in einem System.
>VRH
Druckminderventil zur Regelung des Druckes in einem hydraulischen Teil-System
>VRRH
Drosselventile nach dem Prinzip der Nadelsteuerung, wahlweise mit Rückschlagventil
Multifunktionelles Druckbegrenzungs- und elektrisches Bypass-Ventil für Power Packs
>VPH
Zweckbestimmte 3/2-Wege Magnetventil-Serie