Für Anwendungen mit Leitungswasser wie Holztrocknung und Feuerlöschanlagen ist eine große Auswahl von Düsen erhältlich.
- Betriebsdruck 70 und 100 bar / 1000 und 1450 PSI
- Entsprechende Leistungen innerhalb
- 3 - 25 l/Stunde / 0.8 - 6.6 GPH (nozzle thread 9/16-24 UNEF)
- 25 - 340 l/Stunde / 6.6 - 91.2 GPH (nozzle thread M13x1)
- Kegel-Sprühmuster
- Werkstoffe aus Edelstahl. Die Düsen haben ein integriertes Filter
- Lange Lebensdauer
- Düsenadapter und Werkzeug von Danfoss erhältlich
Für Anwendungen mit Leitungswasser oder VE Wasser in der Kanalbefeuchtung und zur adiabatischen Kühlung ist eine Reihe von Wassernebeldüsen mit Anti-Tropfunktion erhältlich.
- Anti-Tropffunktion (integriertes Rückschlagventil mit vorgespannter Feder ungefähr 5bar / 72 PSI)
- Betriebsdruck zwischen 70 und 100 bar / 1000 und 1450 PSI
- Leistungsspanne zwischen 1.5 bis 25 l/Stunden / 0.4 - 6.6 GPH (Anschlussgewinde der Düsen 12/24 UNC)
- Excellentes Sprühbild
- Werkstoffe aus Edelstahl
- Lange Lebensdauer
- Düsenadapter erhältlich
- Zur Kanalbefeuchtung gibt es Düsenstränge für die verschiedenen Standard-Baugrössen. Für Spezialanwendungen gibt es maßgeschneiderte Düsenstränge.