High-Pressure Pumps
> High-Pressure Pumps
> Produkte
> Kontakt
 
 
 
 
 

MAH

MAH Axialkolben-Hochdruck-Motoren für wasserhydraulischen Betrieb   
Die Motoren bauen auf dem Axialkolben-Prinzip, das eine leichte und kompakte Baugröße ermöglicht. Die Schmierung der beweglichen Teile erfolgt durch das Wasser. Die Wellengeschwindigkeit ist mit der Durchflussmenge proportional. Die Motoren sind durch einen niedrigeren Geräuschpegel gekennzeichnet.  

Daten:
  • Geometrische Verdrängung 4, 5, 6.3, 10 und 12.5 cm3/UPM – in 2 Baugrößen erhältlich  
  • Min/Max Wellengeschwindigkeit 300 bis 3000 (4000) UPM/min
  • Max. Einlassdruck bis 140 bar / 2000 PSI
  • Max. Drehmoment 8 – 25 Nm / 5.9 - 18.4 (lbf.ft) und max. Leistung 3-8 kW / 4-11hp 
  • Konstantes Drehmoment über eine große Drehzahlspanne  
  • Betriebsmedium: Reines Leitungswasser (10µ absolute Filtrierung, ß-Wert > 5000 erforderlich)
  • Flüssigkeitstemperatur 3° bis 50°C / 37° - 122°F (60°C bei 100 bar / 140°F bei 1450 PSI)
  • Umgebungstemperatur 0° C bis 50°C / 32° - 122°F
  • Reversierbar  
  • Die Motoren haben eine bevorzugte Drehrichtung, das höchste Start-Drehmoment.     Die Motoren können jedoch in beide Drehrichtungen betrieben werden  
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe