Wärme und Fernwärme
> News
> News Archiv
> Produkte Wärme und Fernwärme
> Wärme und Fernwärme
> Fernwärme- und Regelungstechnik
> Brennerkomponenten
> Fußbodenheizungen
> Kontrollierte Wohnraumlüftung
> DEVI Elektroheizungen
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bereich Wärme und Fernwärme

Wärme und Fernwärme

Energieeffizienz ist unser Kerngeschäft.

Der Name Danfoss steht in der Heizungsbranche für energiesparende und zuverlässige Regeltechnik.

Neben den bekannten Thermostatventilen bietet Danfoss als ganzheitlicher und kompetenter Systemanbieter heute ein umfassendes Produktprogramm für die Wärmetechnik. Dies reicht von der Wärme- und Brennerautomatik über Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung sowie Elektroheizsysteme bis hin zur Fernwärme und Regelungstechnik.
Dancademy

Online lernen - mit der Dancademy

Das neue Danfoss E-Learning-Portal dancademy.de ist ein Schulungskonzept für die Aus- und Weiterbildung von Auszubildenden und Praktikern aus der Heizungsbranche.
Fernwärme

Fernwärme- und Regelungstechnik

Fernwärme ist eine umweltfreundliche Energie. Danfoss liefert das komplette Programm von der Übergabe-, Haus- und Wohnungsstation über Trinkwassererwärmungssysteme bis zu elektronischen Reglern, Regelarmaturen und Wärmeübertragern für die Nah- und Fernwärme.
Brennerkomponenten

Brennerkomponenten

Danfoss hat alle Ölbrennerkomponenten für die gängigsten Brennertypen im Programm - vom Kleinstbrenner bis zum industriellen Großbrenner.

Energieeffiziente Lösungen von Danfoss

Verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen und wirtschaftliche Interessen sind vereinbar: durch den Einsatz energieeffizienter Lösungen und Systeme zum Heizen, Kühlen, Lüften oder zum Betreiben von Anlagen.

Mit den verfügbaren hocheffizienten Lösungen von Danfoss können Sie schon heute den Energieverbrauch massiv drosseln und damit zur weltweiten Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen.