(DE) Danfoss Deutschland
Bauer Geared Motors
> Geared Motors
> News
> Produkte
> Dokumentation
> Dienstleistungen
> Global Service
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Getriebemotoren
Stirnrad-Getriebemotor - Serie BG

 

Kompakte und ökonomische Stirnradgetriebemotoren in gerader Anordnung konzipiert für dauerhaften Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.
>Weitere Information
Flach-Getriebemotor - Serie BF

 

Flach-Getriebemotoren mit integrierter Drehmomentstütze sind einfach einzubauen und ökonomisch im Betrieb.
>Weitere Information
Kegelrad-Getriebemotor - Serie BK

 

Kompakte Motoren mit rechtwinkligem Kegelrad-Getriebeabgang gewährleisten höchste Effizienz, speziell bei der Verwendung mit Frequenzumrichtern.
>Weitere Information
Schneckengetriebemotor - Serie BS

 

Ökonomische Motoren mit rechtwinkligem Schneckengetriebeabgang, die sich mühelos in den komplexesten Anwendungen installieren lassen.
>Weitere Information
Hängebahnantrieb-Getriebemotoren - Serie BM

 

Die 1997 eingeführt Getriebemotorpalette Bauer 2000 wurde nun um ein komplettes Angebot an Hängebahnantrieben ergänzt.
>Weitere Information
Bauer Aseptic Drive
 

 

Getriebemotor für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Motorleistung von 0,37 bis 1,5 kW; Lieferbar mit Stirnrad-, Flach-, Kegelrad- oder Schneckengetriebe.
>Weitere Information