(DE) Danfoss Deutschland
BAUER Getriebemotoren
> Home
> Produktportfolio
> Getriebemotor Konfigurator
> Global Service
> Partner Pages
> Dokumentation
> Software Download
> Veranstaltungen
> Gear Motor Academy
> Über uns
> Kontakt
> AGB
> Lieferanten
 
 
 
 
 
Helical-Geared Motor BG series

Stirnradgetriebemotoren BG-Reihe

Unser meistverkaufte und effizienteste Antrieb, der BG Getriebemotor, setzt neue Massstäbe in Verlässlichkeit und Effizienz mit beispiellose standard Merkmale.

Merkmale und Vorteile

Produktreihe
Leistungen bis 45 kW. 

Hauptmerkmale
  • Drehmoment 20 ... 18.500 Nm
  • Abtriebsdrehzahl 0,3 ... 450 min-1
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
  • Vollkommen geschlossen, Staubdicht, Strahlwassersicher
  • Schmierstoffwechsel erst nach 15000 std
  • Geräuscharme Verzahnung
  • Netzanschluß 110 ... 690V, 50/60Hz
  • Schutzart IP65 (Standard), IP66 (Optional)
  • Anschluß Standard mit CAGE CLAMP®
  • Zusatzmerkmale:
    Anschluß über Steckerverbindung.
    Bis 7,5 kW mit integriertem Umrichter.
  • CE-Kennzeichen
  • CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 
  • Motoren nach EN 60034
  • Korrosionsschutz
    CORO1, CORO2, CORO3

Merkmale und Vorteile

Die umrichterfreundliche Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation und ist eine zukunftssichere Lösung.

Die völlige Flexibilität der Anbaumöglichkeiten beinhaltet Fuß-, Flansch- und Zentrierungslösungen. Der Motorklemmenkasten kann wahlweise in 90°-Schritten um den Motor angebaut werden, was für beispiellose Einsatzmöglichkeiten sorgt.

Der BG Getriebemotor kann in jeder erforderlichen Position eingebaut werden, wie z.B waagerecht oder senkrecht, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Aufgrund der hohen Austauschbarkeit der Getriebemotoren-Komponenten profitiert der Kunde durch vielseitige Optionen, reduzierte Kosten, schnellere Lieferzeiten und einfachere Wartung.

Die Zertifizierung nach nordamerikanischen und internationalen Standards wie NEMA, IEC, CSA, UL, CE, GOST-R, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 verleiht weltweite Akzeptanz als Lösungsanbieter für unsere global agierenden Kunden.

Die reichlich dimensionierte Arbeitswelle und Lagerung, Getrieberäder aus hochwertigem einsatzgehärtetem Stahl und die geschlossene Gehäusekonstruktion gewährleisten eine lange und wartungsfreie Lebensdauer.

Gehärtete Wellenhülse und Spritzring an der Läuferwelle sorgen für reduzierte Ölmengen, verlässliche Schmierung und viele Jahre leckagefreien Betrieb.

Danfoss Bauer Getriebemotoren sind ein Markenzeichen für niedrigen Geräuschpegel, weshalb auch der BG Getriebemotor für ein angenehmes und gesundes Arbeitsumfeld sorgt.

Lange Wartungsintervale sind ein Hauptmerkmal für alle Danfoss Bauer Getriebemotoren. Ein Ölwechsel wird gewöhnlich bei Mineralöl erst nach 15.000 Stunden, bei Synthetiköl nach 25.000 Stunden benötigt.

Der hohe Schutzart IP65 nach IEC 529 garantiert, dass die BG Getriebemotoren staubdicht und strahlwassersicher sind und somit in nasser und staubiger Umgebungen ohne Zusatzschutzeinrichtungen eingesetzt werden können.

24 hr Getriebemotoren Service

Im Notfall können fast alle standardmäßigen BF Getriebemotoren innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.

Zur Kontaktaufnahme mit unserer weltweiten Organisation klicken Sie bitte auf oben angegebenen Link.