(DE) Danfoss Deutschland
BAUER Getriebemotoren
> Home
> Produktportfolio
> Getriebemotor Konfigurator
> Global Service
> Partner Pages
> Dokumentation
> Software Download
> Veranstaltungen
> Gear Motor Academy
> Über uns
> Kontakt
> AGB
> Lieferanten
 
 
 
 
 
Monorail Geared Motor - BM Series

Elektrohängebahngetriebemotoren BM-Reihe

Die BM-Getriebemotoren für effiziente Elektrohängebahn-Systeme.
Der BM09 für kleine Lasten erfüllt die Anforderungen der C1-Richtlinie gemäß VDE 3643.

Merkmale und Vorteile

Produktreihe
Leistungen bis 0,55 kW.

Hauptmerkmale
  • Drehmoment bis 108 Nm
  • Querkraft bis zu 6.500 N 
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
  • Vollkommen geschlossen, Staubdicht, Strahlwassersicher
  • Schmierstoffwechsel erst nach 15000 std
  • Geräuscharme Verzahnung
  • Netzanschluß 110 ... 690V, 50/60Hz
  • Schutzart IP65 (Standard), IP66 (Optional)
  • Anschluß Standard mit CAGE CLAMP®
  • Zusatzmerkmale:
    Anschluß über Steckerverbindung.
    Bis 7,5 kW mit integriertem Umrichter.
  • CE-Kennzeichen
  • CSA, UL, ATEX, GOST, CCC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
  • Motoren nach EN 60034
  • Korrosionsschutz
    CORO1, CORO2, CORO3

Merkmale und Vorteile

Bauer Getriebemotoren finden seit über 20 Jahren Einsatz in bei Elektrohängebahnen überall wo Material bewegt wird.

Auch für Bodenförderer die ideale Lösung
Der Kupplungshebel ist grundsätzlich auf der Getriebeseite ”L”, also auf der dem Motor gegenüberliegenden Seite angeordnet. Dies erlaubt eine Getriebeausführung mit beidseitiger Arbeitswelle, die zusätzlich den Einsatz als Antrieb für Bodenförderer ermöglicht.

Zuverlässiger Einsatz auch unter rauhen Umgebungsbedingungen
Die Antriebe werden standardmäßig in Schutzart IP 65 geliefert. Bei Einsatz in staubiger Umgebung ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Geräuscharmer Fahrbetrieb
Die Geräuschemission von zweistufigen Getrieben ist bei gleichen Untersetzungen niedriger als bei dreistufigen. Das für die Geräuschentwicklung entscheidende erste Zahnrad hat einen kleineren Durchmesser als bei dreistufigen Lösungen.

Niedrige Betriebskosten
Bei der Getriebegröße BM09 im Lastbereich bis ca. 2000 kg kommen in der ersten Stufe Schneckenräder und in der zweiten Stufe Stirnräder zum Einsatz. Auch die speziell entwickelten Schneckenräder mit sehr kleine Untersetzungen erzielen einen hohen Wirkungsgrad, ähnlich dem der Kegelradgetriebe.

Schnelle Wartung der Anbaubremse
Zum Bremsen und Positionieren der Elektrohängebahn werden die Getriebemotoren mit Bremse ausgeführt. Die Motoren ab Baugröße 80 (0,37 kW) werden mit Anbaubremse geliefert. Die außen an der Gußlüfterhaube montierte Bremse gewährleistet kürzeste Wartungszeiten.