(DE) Danfoss Deutschland
BAUER Getriebemotoren
> Home
> Produktportfolio
> Getriebemotor Konfigurator
> Global Service
> Partner Pages
> Dokumentation
> Software Download
> Veranstaltungen
> Gear Motor Academy
> Über uns
> Kontakt
> AGB
> Lieferanten
 
 
 
 
 
Bauer HygienicDriveTM

HygienicDrive™

Der HygienicDrive™ ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Seine kompakte Bauweise prädestiniert ihn für den Anbau an Transport- und Fördereinrichtungen.

Merkmale und Vorteile

Produktreihe
Leistungen 1,5 - 3,0 kW 

Hauptmerkmale:
  • IPA und EHEDG-Zertifiziert
  • Wirkungsgradoptimiertes Kegelradgetriebe
  • Spezielles Getriebemotoren Design für optimale Hygiene
  • Permanentmagneterregter Drehstrom- Synchronmotor; Super Premium Efficiency (höher IE3)
  • Hoher Systemwirkungsgrad
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Vollkommen glattes Außengehäuse, dadurch Vermeidung von Schmutznestern und gute Reinigbarkeit
  • Standardmäßig hohe Schutzart in IP67 und IP69K
  • Motor und Geber Anschluß durch Danfoss Edelstahlrundstecker Clean- Connect®; Schutzart IP67 und IP69K
  • Motoren ohne Kühlrippen und Lüfter, dadurch messbare Reduzierung der „Luftkeime“
  • Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständige Lackierung mit spezieller Lackbeschichtung, Oberflächenbeschichtung mit FDA gelisteten Lacksystemen
  • Optional mit antibakterieller Lackierung Aseptic Antibac®
  • Verfügbare Hohlwellendurchmesser: 25, 30, 35 und 40 mm

Applikationskriterien

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind im Produktionsbereich besondere Anforderungen bezüglich der Hygiene- und Reinigungskonzepte erforderlich. Dies liegt ursächlich begründet in der Empfindlichkeit und damit verbundenen Verderblichkeit der Produkte. So sind aus diesem Grund die Produktionsmaschinen und -anlagen zumeist aus Edelstahl, um eine einwandfreie Säuberung nach Produktionsende zu ermöglichen. Des Weiteren erlaubt Edelstahl die Verwendung von laugenund säurehaltigen Reinigungsmitteln, die in Verbindung mit Desinfektionsmitteln die Abtötung relevanter Keime und Bakterien sicherstellen.

Im Bereich der Getriebemotoren, die in der Regel direkt an den Maschinen angebaut sind, konnten diese Forderungen bis dato nicht erfüllt werden. Die Gründe sind zum einen die konstruktive Ausführung der Gehäusestrukturen, die Verrippung des Motors und der zur Kühlung verwendete Lüfter.

Die HygienicDrive™ erfüllt die Anforderungen für beste Reinigung und hygienegerechtes Design, was die Technische Universität München, Weihenstephan, durch die Zertifizierung nach EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) bestätigt.

Standardmäßig liefert Danfoss Bauer den HygienicDrive™ in den hohen Schutzarten IP67 und IP69K. Der Anschluss erfolgt mittels des bewährten Edelstahlrundsteckersystems CleanConnect®.

Darüber hinaus besitzt der HygienicDrive™ die Eigenschaften der bewährten Baureihen CleanDrive™ und AsepticDrive™ - eine absolut glatte, leicht zu reinigende Oberfläche ohne Kühlrippen, auf der sich keine Schmutznester festsetzen und Reinigungsmittel ungehindert ablaufen können.

Diese Antriebe sind lüfterlos ausgeführt, so dass keine schwebenden Keime und Schmutzpartikel angesaugt und wieder an die Umgebungsluft abgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Antriebe mit vollkommen gekapselten Bremsen- und/oder Geberanbauten zu liefern.

Bereits die Standardlackierung der Antriebe ist beständig gegen alle üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Bereich pH 2-12. Optional ist der antimikrobiell wirkende Schutzlack Antibac® erhältlich.