Bauer C-Adapter
Der Bauer C-Adapter ermöglicht eine bauraumoptimierte und kostengünstige Anbauweise der Normmotoren in IECund NEMA-Ausführung.
Merkmale und Vorteile
Produktreihe
Drehmomente bis zu 18.500Nm
Hauptmerkmale:
- bauraumoptimiert
- für Motoren nach IEC Standard
- für Motoren nach NEMA Standard
- spielfreie Drehmomentübertragung Motor - Getriebe
- einfache Montage und Demontage des Motors
- Schutzarten IP54 und IP65
- ATEX konform
- wartungsfreie Kupplung
Merkmale und Vorteile
Danfoss Bauer liefert moderne Antriebslösungen für alle Industriebereiche, in denen Material bewegt werden muss.
Getriebe der Firma Danfoss Bauer stehen durch ihre Robustheit und die kompakte und wirtschaftliche Bauweise für lange Lebensdauer und kraftvollen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.
Der einfache und kostengünstige Einbau, der geringe Wartungsaufwand und der hohe Wirkungsgrad reduzieren die Kosten über die gesamte Betriebsdauer.
Robust, kompakt und effizient
Der Danfoss Bauer C-Adapter gewährleistet eine lange Betriebsdauer und zuverlässige Leistung selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
Die einfache, kostengünstige Installation, der geringe Wartungsbedarf und der hohe Wirkungsgrad reduzieren die Kosten über die gesamte Lebensdauer des Antriebs.
Der C-Adapter bietet kostengünstigen , spielfreien und platzsparenden Anbau von NEMA- und IEC Normmotoren. All dies mit der legendären Bauer-Qualität.
24 hr Getriebemotoren Service
Im Notfall können fast alle standardmäßigen BF Getriebemotoren innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.
Zur Kontaktaufnahme mit unserer weltweiten Organisation klicken Sie bitte auf oben angegebenen Link.