(DE) Danfoss Deutschland
BAUER Getriebemotoren
> Home
> Produktportfolio
> Getriebemotor Konfigurator
> Global Service
> Partner Pages
> Dokumentation
> Software Download
> Veranstaltungen
> Gear Motor Academy
> Über uns
> Kontakt
> AGB
> Lieferanten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Fachtagung                                                                     Flexibler Service in der Antriebstechnik

Die Themen Total Cost of Ownership (TCO), Life Cycle Costs (LCC) und Total Productive Maintenance (TPM) gewinnen in allen Bereichen der Anlagenindustrie zunehmend an Bedeutung und sind wichtige Methoden und Instrumente zur Planung von neuen und zur Optimierung und Erhaltung von existierenden Anlagen und Einrichtungen.

Referenten
  • Dr. Markus Contzen - Lück Contzen Management & Consulting
  • Prof.Dr.-Ing. Stefan Schweiger - Hochschule Konstanz
  • Hermann Siebert - Klüber Lubrication München KG
  • Hans ter Hart - Danfoss Bauer GmbH

Gerade für Anlagenhersteller oder –betreiber ist es sehr wichtig, die Anschaffungs- und Betriebskosten eines Produktes zu ermitteln. Die systematische Analyse der gesamten Lebenszykluskosten dient als Planungs- und Entscheidungshilfe sowohl für die Investition als auch den Betrieb der Anlage. So sollen Investitionsentscheidungen nicht nur von den Anschaffungskosten abhängig gemacht werden, sondern alle Aspekte der späteren Nutzung berücksichtigen (TCO).

Durch instandhaltungsgerechte Konstruktionen können wiederkehrende und Folgekosten verringert werden, was dem Betreiber eine hohe Wirtschaftlichkeit während der Nutzungszeit gewährleistet. Vorausschauende Beschaffungsentscheidungen zwischen alternativen Produktionsmitteln, können auf Basis von LCC Berechnungen getroffen werden.

Nur mit zuverlässigen Maschinen und Anlagen sind kurze Produktionsdurchlaufzeiten, hohe Flexibilität und eine störungsfreie Produktion möglich. TPM spürt Schwerpunktprobleme mit dem Ziel auf, Maßnahmen zur wertorientierten Instandhaltung und Prävention einzuleiten und dadurch die Effektivität der Produktionsanlagen zu erhöhen.

Zusätzlich zu den oben genannten Themen informieren wir auch über

  • den Schmierstoffeinfluss auf die Komponenten-Lebensdauer
  • das Leistungsprofil synthetischer Schmierstoffe
  • die Kostenfaktoren bei Schmierstoffen in Relation zu Wirkungsgrad und Lebensdauer.

Melden Sie sich mittels untenstehende Anmeldeformulare jetzt an!

Danfoss Bauer Fachtagungen

Danfoss Bauer veranstaltet regelmäßige Fachtagungen zu aktuelle Themen der Antriebs-
technik.
Nutzen Sie die Gelegen-
heit und melden Sie sich zu unsere für Sie kostenlose Foren jetzt an!

 
28. Oktober 2009
Kostenaspekte in der Antriebstechnik

29. Oktober 2009
Hygieneanforderungen an Produktionsanlagen

05. November 2009
Flexibler Service in der Antriebstechnik