VLT Antriebstechnik
> Produkte
> ECPlus Concept
> VLT® FlexConcept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT Newsletter
 
 
 
 
 
VLT® Softstarter MCD 500

VLT® Softstarter MCD 500

Der VLT® Softstarter MCD 500 stellt eine umfassende Lösung für den schonenden Start und Stopp von Motoren dar. Integrierte Stromwandler erfassen den Motorstrom und liefern so wichtige Daten...

Technische Daten

Leistungsbereich
21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW
(1,2 MW mit interner Dreieck-Konfiguration)
Varianten für 200 – 690 erhältlich

AAC
Die Adaptive Acceleration Control (ACC) ermittelt die optimalen Motordaten während des Starts oder Stopps des angeschlossenen Motors. Sie passt die entsprechenden Rampen dynamisch an die jeweilige Last an. Optimierte Kennlinien sind die Folge.

Daneben verfügt der VLT® Softstarter MCD 500 über ein vierzeiliges, grafisches Display, das acht Sprachen unterstützt. Zudem vereinfacht die logische Bedienstruktur des Displays die Inbetriebnahme und Programmierung deutlich. Zu den Besonderheiten zählen drei Menüs (Hauptmenü, Quick Menü und Anwendungsmenü). Für eine vereinfachte Inbetriebnahme zeigt der Softstarter im Display den jeweiligen Betriebsstatus an.

Start- und Stopp-Funktionen Anpassungsfähige Beschleunigungskontrolle (AAC)
Strombegrenzter Anlauf
Anlaufstrom Rampe Drehmomentsteuerung Drehmomoment-Anhebung (Kickstart-)Verstärkung
Zwei Parametersätze Gleichstrombremse in allen drei Phasen

Motorschutzfunktionen
Wie MCD 202, zusätzlich mit: Unterstromschutz
Überlastschutz
Schutz vor Überhitzung des Starters Wiederanlaufverzögerung
Warnung „bevor Abschaltung“ Einstellbare Empfindlichkeit gegen unsymmetrische Phasenbelastung
- Programmierbare
Eingangsabschaltung
- Schutz gegen Phasenfehler
- Einstellbare Abschaltung bei
kurzgeschlossenem Thyristor
- Interner Bypass Relais überlastet
- Interner Bypass Relais fehler Schutzfunktionen individuell anzupassen Netzwerkkommunikations-Timeout Überhitzung des Kühlkörpers Batterie/Echzeituhr-Ausfall
Warnung bei Abweichung der Netzfrequenz des speisenden

Technische Daten

Ausgänge
Drei Relais-Ausgänge Netzschützsteuerung Betrieb oder Störung Kontrolle des Gleichstrombremsschütz Motorthermistor

Bedienung
Graphisches Display (unterstützt 8 Sprachen) mit Tastenfeld
Quick-Menü und Anwendungsmenü Taster für Start, Stopp, Reset und Fernsteuerung.
Eingänge für 2- und 3-adrige-Fernsteuerung

Optionale Erweiterungen
Module für serielle Kommunikation:
Profibus DP, DeviceNet, Modbus RTU Fernbedienungseinheit
PC-Software

Weitere Optionen und Eigenschaften Integrierte SCR Bypass-Funktion bis 110 kW
Verstellbare Stromschienen ab 133kW
Automatischer Wiederanlauf Jog-Drehzahl für Betrieb bei niedrigen Drehzahlen
Passwort-Schutz für Parametereingabe
Fehlerprotokoll-Funktion
Notfallbetrieb (fire mode)
Individuell einstellbare Messungen und Überwachung
Simulationsmodus für Tests vor Anschluss der Hauptzuleitung

Zubehör

Der VLT® Softstarter MCD ist für die Wandmontage ausgelegt. Eine Fernbedienung erlaubt eine Fernsteuerung und die integrierte Leistungsüberwachung des angeschlossenen Motors macht den Softstarter zur idealen Lösung auch bei Schaltschrankinstallationen.

Zudem erhältlich
Inside Delta (6-Leiteranschluss)-Anschlusssatz PC-Software für einfache Auslegung, Inbetriebnahme und Überwachung.