VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ZVEI - Services in Automation

Dienstleistungen nach Maß

Danfoss unterstützt die Struktur des ZVEI Verbandes zur Darstellung der Dienstleistungen und nehmen sie in unserem Produkt-Portfolio mit auf. Wir beziehen uns auf diese Dienstleistungsmodule und wenden entsprechend den vorgegebenen Regeln an. Danfoss will so einen Beitrag dazu leisten um für Sie als Kunde die Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen weiter zu steigern.

Klasse 0: Produktbezogene Basis-Dienstleistungen
Dienstleistungen mit direkter Zuordnung zu einem Produkt, die zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen erforderlich sind und / oder die nach allgemeingültiger Auffassung als selbstverständlich angesehen werden.

Klasse 1: Produktbezogene Standard-Dienstleistungen
Vorbereitete, standardisierte Dienstleistungen mit direkter Zuordnung zu einem Produkt.

Klasse 2: Produktbezogene, Kundenangepasste Dienstleistungen
Dienstleistungen zur Anpassung eines Standard-Produktes an das Umfeld des Kunden (die Verantwortung für die funktionale Leistung des Umfelds trägt der Kunde) oder kundenindividuelle, auf das Umfeld des Kunden angepasste Dienstleistungen mit direkter Zuordnung zu einem Produkt.

Klasse 3: Applikations-spezifische Dienstleistungen
Dienstleistungen zur applikations-spezifischen Anpassung des Produktes. Die Verantwortung für die funktionale Leistung der Applikation übernimmt der Lieferant im Rahmen seines Lieferumfangs.


Klasse 4: System-bezogene Dienstleistungen
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Projektierung, Implementierung oder Instandhaltung eines Automatisierungs-Systems erbracht werden.

Klasse 5: Anlagen-bezogene Dienstleistungen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einbindung eines Automatisierungssystems in das Prozessumfeld und / oder das Produktionsinformationssystems des Kunden.

Klasse 6: Anlagen-bezogene erweiterte Dienstleistungen
Dienstleistungen zur Erbringung oder Verbesserung der Prozessleistung einer Anlage des Kunden.