VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

SPS/IPC/Drives mit Danfoss Bauer HygienicDrive

17 November 2008
Sanfter Anlauf für kleine und große Motoren: VLT® MCD 500

Auch auf der diesjährigen SPS/IPC/Drives dreht sich wieder alles um effektive Energienutzung und optimale Prozessgestaltung in der Produktion. Auch Danfoss, das dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum beging, zeigt als Cleantec-Unternehmen Lösungen für die energieeffiziente Automatisierung aus verschiedenen Unternehmensbereichen. So präsentiert Danfoss Bauer auf dem Messestand (Halle 1, Stand 1-358) mit seinem HygienicDrive™ einen Permanentmagnetmotor der die zukünftige Super Premium Efficieny IE4 einhält.

VLT Antriebstechnik stellt den Nachfolger des bewährten Softstarters MCD 3000 vor, den VLT® MCD 500, und zeigt mit den modularen VLT® Frequenzmrichtern der FC 300 Serie das bewährte „One Drive“-Konzept für alle Motortypen. 


Hygienisch und äußerst effektiv

Danfoss Bauer konzentriert sich verstärkt auf „Applikationsmotore“. Einen ganz besonderen Stellenwert nehmen dabei zukünftig auch energieeffiziente Motoren nach den neuen Effizienzklassen ein. So hat das Unternehmen neben den bewährten Getriebemotoren auch die Entwicklung von Permanentmagnetmotoren vorangetrieben und stellt den HygienicDrive™, einen EHEDG zertifizierten, kompakten Getriebemotor aus. Seine kompakte Bauweise prädestiniert ihn für den Anbau an Transport- und Fördereinrichtungen, aber auch für den Einbau in Maschinen und Anlagen. Als Permanentmagnetmotor erfüllt er die zukünftige Super Premium Efficiency Class (höher als IE 3).  Die Art der Auslegung sorgt für eine verringerte Variantenzahl. Natürlich sind auch die bewährten Motore von Danfoss Bauer auf dem Messestand zu sehen. Die breite Produktpalette umfasst die Standardgetriebemotore, die zusätzlich im erweiterten Standard mit kleinen Besonderheiten wie beispielsweise Wasserablaufrillen oder Ölaugen lieferbar sind. Und natürlich die bewährten Motorenserien der AspetikDrive und CleanDrive Motore, die optimale Eigenschaften für allgemeine Anlagen wie Transportbänder mitbringen.


Ein Frequenzumrichter für alle Motortypen

Die neuen Energieeffizienzklassen für Motoren, die in 2009 zum Tragen kommen, begünstigen die Einführung und den verstärkten Einsatz von Permanentmagnetmotoren. Denn die Motoren sind robust, energiesparend und bauen kleiner als Standardasynchronmotore gleicher Leistung. Danfoss unterstützt diese Entwicklung mit seinen modularen VLT® Frequenzumrichtern, die durch ihr „One Drive“-Konzept  neben den Standardmotoren auch diese Permanentmagnetmotoren  steuern können – und dies sogar geberlos ohne Rückführung. Für den Anwender hat dies den Vorteil, dass er auf bewährte Technologie zurückgreifen kann und Planungs- und Trainingsaufwand sowie Ersatzteilhaltung in überschaubarem Rahmen bleiben. Dies wirkt sich positiv auf seine Kosten aus.
Neuer Softstarter mit umfangreichen Funktionen – VLT® MCD 500

Erstmals auf der SPS/IPC/Drives stellt Danfoss den neuen VLT® MCD 500 Softstarter vor. Der Nachfolger des bewährten MCD 3000 steuert Motore im Bereich von 7,5 bis 800 kW. Dabei baut er wesentlich kompakter als sein Vorgänger und verfügt über ein grafisches Display für eine einfache und intuitive Bedienung. Weiter verbessert hat Danfoss die Schutzfunktionen für einen umfangreichen Motor- und Systemschutz. Insgesamt garantiert der VLT® MCD 500 einen zuverlässigen Betrieb  - auch unter widrigen Umgebungsbedingungen. Überzeugen Sie sich vor Ort von den umfangreichen Features des neuen, digitalen Softstarters.