VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Neuer Softstarter VLT® MCD 500 für große und kleine Motoren

19 November 2008
Grafisches Bedienteil erleichtert Parametrierung und Bedienung

Erstmals stellt Danfoss auf der SPS/IPC/Drives den neuen VLT® Soft Starter MCD 500 vor. Der Nachfolger des bewährten MCD 3000 steuert Motoren im Bereich von 7,5 bis 800 kW und bei Spannungen von 200 bis 690 V. Dabei baut er wesentlich kompakter als sein Vorgänger und verfügt über ein grafisches Display für eine einfache und intuitive Bedienung. Weiter verbessert hat Danfoss die Schutzfunktionen für einen umfangreichen Motor- und Systemschutz. Insgesamt garantiert der VLT® MCD 500 einen zuverlässigen Betrieb  - auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Umfangreiche Funktionen für optimale Motorrampen

Der VLT® Soft Starter MCD 500 stellt eine umfassende Motorstartlösung dar. Stromwandler messen den Motorstrom und liefern ein Rückführungssignal für kontrollierte Motorrampenprofile. Für eine intuitive und einfache Parametrierung und Bedienung hat der neue Softstarter ein vierzeiliges Grafikdisplay  erhalten, das sich im Layout an die bekannten und bewährten Displays der modularen VLT® Frequenzumrichterserie anlehnt. Dazu kann der Anwender mit Hilfe des übersichtlichen Bedienfelds den VLT® MCD 500 einfach programmieren. Das Bedienteil zeigt im laufenden Betrieb den Status des Softstarters an. Die drei Menüsysteme Quick-Menü, Anwendungseinstellung und Hauptmenü bieten einen optimalen Programmieransatz.   Abhängig von der Anwendung können sanfter Anlauf und sanfter Stopp auf viele Arten kontrolliert werden. Einige der  Anwendungen erfordern eine nichtlineare Erhöhung der Spannung. Die Spannungsrampe ist damit direkt abhängig vom aktuellen Motorstrom. Dagegen benötigt eine Bandsäge gewöhnlich eine kurze Stoppzeit, zum Beispiel durch den Einsatz einer Gleichstrombremse. Wieder andere Anwendungen  brauchen kurzzeitig ein hohes Losbrechmoment um die Anlage zu starten, gefolgt von einer sanften Beschleunigung. Die MCD 500 bieten für viele Anwendungen eine optimale Lösung.


VLT® Softstarter: Vorteile in der Anwendung 

VLT® Softstarter sind eine wesentlich bessere Alternative zu Stern-Dreieck-Schaltungen und herkömmlichen Stelltransformatoren.   Die Stern-Dreieck-Schaltung senkt zwar den Anlaufstrom, aber im Augenblick des Umschaltens vom Stern zum Dreieck belastet ein hoher Drehmomentwechsel ruckartig das gesamte System. Weiterhin kann mit dem Stern-Dreieck-Anlauf häufig nicht die beste Einstellung für einen optimalen Anlaufstrom erreicht werden. In manchen Fällen bedeutet dies, dass die Anwendung in Sternschaltung nicht zur vollen Geschwindigkeit beschleunigt und diese Schaltung daher ineffektiv arbeitet. Der Stopp-Vorgang wird von der Stern-Dreieck-Umschaltung gar nicht beeinflusst und der Spannungsabfall am Motor verläuft völlig unkontrolliert.   Herkömmliche Stelltransformatoren reduzieren den Anlaufstrom und erlauben eine gewisse Kontrolle über dessen Höhe. Sie verhindern aber nicht das Risiko eines Drehmomentsprungs im Augenblick der Spannungsumschaltung.