Danfoss optimiert seine Antriebslösungen für den Einsatz im Bereich Wasser/Abwasser. Dazu stellt das Unternehmen den neuen VLT® AQUA Drive vor, der den bewährten und erfolgreichen VLT® 8000 AQUA ablösen wird. Der neue VLT® AQUA Drive ist noch besser auf die Wasser- und Abwasseranwendungen angepasst als sein Vorgänger. Mit einer breiten Palette an Funktionen trägt er aktiv zur Senkung der Lebenszykluskosten bei, indem er Kosten bei Anschaffung, Inbetriebnahme aber auch im laufenden Betrieb senkt. Dafür sorgen insbesondere die Funktionen zur Energieeinsparung, aber auch der modulare Aufbau, der eine ganz genau auf die Kundenanwendung abgestimmte Konfiguration zulässt. Der Kunde zahlt daher nur für die Funktionalität, die er wirklich benötigt.
Die VLT® AQUA Drive sind im Leistungsbereich von 0,37 bis 450 kW verfügbar.
Einfache Inbetriebnahme und anwenderfreundliche Bedienung
Bei der Entwicklung des VLT® AQUA Drive wurde besonderen Wert auf einfache Inbetriebnahme und Wartung gelegt. Dabei erhält der Anwender trotz des modularen Systemdesigns ein komplett montiertes und geprüftes Gerät, das auch alle notwendigen Filter und Drosseln bereits eingebaut hat. Zudem helfen die selbst-lernenden PI-Regeler bei einer einfachen Optimierung der Anwendung. Steckbare Steuerklemmen im gesamten Leistungsbereich erleichtern Austausch und Montage erheblich.
Für eine einfache Bedienung sorgt das grafische Display LCP 102, das bereits in dieser Form beim VLT® AutomationDrive zum Einsatz kam. Ein spezielles Quick-Menü beschleunigt den Inbetriebnahmeprozess, Scope-Funktionen unterstützen die Fehlersuche und die Prozessoptimierung. Dabei ist die Bedienung über alle Leistungsbereiche durchgängig und identisch. Und auch beim Einsatz im Ausland ist der Anwender bestens gerüstet: Das LCP unterstützt 27 verschiedenen Sprachen, auch bei Sonderzeichen wie Russisch oder Chinesisch.
Energiesparen leicht gemacht
Mit seinem optimalen Systemdesign bietet der VLT® AQUA Drive beträchtliche Möglichkeiten zur Energieeinsparung. So besitzt er einen sehr hohen Wirkungsgrad von besser als 98 Prozent, wodurch Verluste minimiert werden. Gerade bei höheren Leistungen kann dies auch dazu führen, dass eine aufwendige Kühlung der Schaltraums oder –schranks entfallen kann. Daneben bietet der VLT® AQUA Drive einen Energiesparmodus. Er hält den Pumpenverschleiß und die Energieaufnahme auf einem absoluten Minimum. In Situationen mit niedrigem oder keinem Durchfluss stoppt der Frequenzumrichter die Pumpe. Mittels Drucküberwachung erkennt der VLT® AQUA Drive einen Abfall sofort und startet die Pumpe erneut.
Daneben sorgt der Frequenzumrichter auch für Ausgleich von Rohrleitungsdruckverlusten. Dabei nutzt er die Tatsache, dass der Durchflusswiderstand bei reduziertem Durchfluss sinkt. Das Absenken des Drucksollwerts durch den VLT® spart entsprechend Energie ein.
Zudem kann mit der integrierten Funktion „Automatische Energieoptimierung“ zusätzlich je nach Anlagenkonfiguration bis zu 15 Prozent Energie eingespart werden.
EMV-gerechte Ausstattung serienmäßig
Leitungsgebunden halten die VLT® AQUA Drives die Grenzwerte nach Kategorie C1 und C2 gemäß der Produktnorm EN61800-3 ohne zusätzliche externe Komponenten ein. Noch wichtiger jedoch für den täglichen Einsatz ist die Einhaltung der Umgebungsnorm EN55011, Klasse B (Wohnbereich) und Klasse A1 (Industriebereich). Ein zuverlässiger Anlagenbetrieb ist durch die Erfüllung aller EMV-Anforderungen gewährleistet. Dies erübrigt vorgeschriebene Warnhinweise und Einschränkungen der Produktnorm. Beim Einsatz von VLT® Frequenzumrichtern halten Sie leitungsgebunden sogar die sensiblen Grenzwerte der EN 55011, Klasse B, ein.