VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss VLT® Antriebstechnik mit High-Power auf der SMART

24 September 2007
Danfoss hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Produkten die Umwelt zu schonen und sparsam mit den kostbaren Ressourcen umzugehen. Dieses Engagement demonstriert das Unternehmen mit seinen Produkten auf der SMART in Linz, die vom 3. bis 5. Oktober stattfindet. Der Stand 418 in Halle FO präsentiert sich dann auch im Messetrubel als grüne Oase mit vielen Grünpflanzen für ein Wohlfühlklima.
High-Power-Drives: Modulares, kompaktes Systemdesign

Als Highlight stellt Danfoss die kompakten High-Power-Drives bis 1,2 MW aus, die das Bauvolumen bis zu 50 Prozent reduzieren. Die Danfoss-eigenen Powermodule bieten einen Wirkungsgrad von 98 % und senken so die Abwärme beträchtlich. Gleichzeitig zeichnen sich die Geräte dadurch aus, dass sie alle für die VLT® AutomationDrive Plattform verfügbaren Optionen verwenden können. Das äußerst wartungsfreundliche Design reduziert Stillstandszeiten erheblich, wozu auch die Verwendung von Standardkomponenten, die weltweit schnell und kostengünstig erhältlich sind, beiträgt.

Neue IP20-Gehäuse für kompaktere Schaltschränke

Beim VLT AutomationDrive sind jetzt im Leistungsbereich von 11 bis 75 kW besonders kompakte und leicht zu installierende Gehäusegrößen verfügbar. Dazu nutzt Danfoss modernste Bauteile mit optimiertem Wirkungsgrad, einen vollständig neu entwickelten Geräteaufbau und ausgeklügelte Kühltechnik. Natürlich ist weiterhin die für VLT Antriebe typische, vollständige Ausstattung, wie EMV-Filter nach EN 55011 Klasse A1/B, Netzrückwirkdrossel oder auch das Bremsmodul in den Geräten integriert und benötigen nicht zusätzlichen Platz im Schaltschrank. 

VLT MicroDrive – spezielle Lösung für Großserien

Der VLT Micro Drive zeichnet sich durch ein extrem kompaktes Design trotz integrierter EMV-Filter aus. Seine Motorregelung erfolgt durch die erprobte VVC+ Vektorregelung. Dabei sorgt die werksseitig bereits für den Betrieb eines Normmotors vorparametrierte Einstellung für einfachste Inbetriebnahme. Das abnehmbare Bedienfeld mit Kopierfunktion und optionalem Sollwert-Potentiometer garantiert eine einfache

Zund intuitive Bedienung. Zudem ist eine RS485-Schnittstelle standardmäßig integriert. Sein Haupteinsatzgebiet ist in größeren Serien im Maschinen- und Anlagenbau, wo er zur leichteren
Integration in kompakte Maschinen gedacht ist.

VLT AQUA Drive – optimale Antriebe für Wasser/Abwasser-Lösungen
 
Danfoss optimiert seine Antriebslösungen für den Einsatz im Bereich Wasser/Abwasser mit dem VLT® AQUA Drive. Er ist noch besser auf die Wasser- und Abwasseranwendungen angepasst als sein Vorgänger. Mit einer breiten Palette an Funktionen trägt er aktiv zur Reduzierung der Lebenszykluskosten bei, indem er Kosten bei Anschaffung, Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb senkt. Dafür sorgen insbesondere die Funktionen zur Energieeinsparung, aber auch der modulare Aufbau, der eine ganz genau auf die Kundenanwendung abgestimmte Konfiguration zulässt.