VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss ArtAward: Großes Interesse bei den Kreativen Kunststudenten visualisieren die Danfoss Werte

05 Dezember 2007
Unter dem Thema „Danfoss Werte darstellen“ startete Danfoss im Sommer diesen Jahres einen internationalen Kunstwettbewerb, der eine neue Auseinandersetzung mit den Unternehmenswerten von Danfoss bringen sollte. Der Wettbewerb richtete sich an Studenten von Kunstschulen und –hochschulen rund um den Globus. Die besten Arbeiten werden mit Preisen bedacht, von Danfoss erworben und im Stammsitz von Danfoss in Nordburg auf der Insel als ausgestellt. Insgesamt sind 100.000 Euro an Preisgeld ausgeschrieben.

Inzwischen ist die Frist zur Abgabe der Arbeiten verstrichen. Nicht weniger als 454 Werke von Studenten aus 27 Ländern erreichten die Jury bei Danfoss, die vom großen Interesse der Studierenden überrascht war. „Wir hatten mit etwa 250 Objekten gerechnet. Von dieser Resonanz waren wir überwältigt. Doch dies ist nur ein Aspekt. Jetzt wird die Jury entscheiden, welche Werke für die Ausstellung angenommen werden,“ erläutert Torben Fich, Projektleiter des Danfoss ArtAward, das weitere vorgehen.

Alle eingereichten Arbeiten wurden inzwischen registriert und in entsprechende Gruppen eingeteilt. Eine Jury anerkannter Kunstexperten bewertet sie jetzt in zwei Runden. Die erste Runde arbeitet mit den Fotos und Beschreibungen der Werke. Für die zweite Runde holt Danfoss die interessantesten Werke nach Nordborg, wo die Experten sie eingehend begutachten können, um die abschließende Nominierung vorzunehmen.

„Der sichere Transport der Kunstwerke nach Dänemark stellt uns vor eine neue Herausforderung. Vielleicht müssen wir eine schwere Skulptur von Australien oder eine äußerst zerbrechliche aus der vorderen Mongolei holen. Aber zusammen mit unseren Kollegen von der Logistik werden wir die Aufgaben bewältigen,“ so Torben Fich.

Für Danfoss ist der Kunstwettbewerb ein bahnbrechendes Projekt – sowohl in seiner weltweiten Ausrichtung wie auch in der Bewertung: Danfoss hat es geschafft, eine Internationale Jury zusammenzustellen bestehend aus drei dänischen und vier internationalen Künstlern und Professoren, die alle ein hohes Ansehen genießen.


Zeitplan des Wettbewerbs 
  • 7. September 2007: Deadline für die Einsendung von Skizzen
  • Anfang Dezember 2007: Die fertigen Arbeiten sollen bei Danfoss eintreffen.
  • Januar 2008: Endgültige Nominierung, Preisverleihung und Vorbereitung einer Ausstellung mit begleitenden Publikationen
  • Februar 2008: Eröffnung der Ausstellung




 

Die Jurymitglider:

Heather Martin
Mitbegründerin des Copenhagen Institute of Interactive Design (CIID).

Lars Thøger Christensen
Professor am Lehrstuhl für Marketing & Management, University of Southern Denmark.

Sergei Sviatchenko
Künstler, Kurator and Gründer des Senko Studios, Dänemark

Jytte Høy
Dekan der Jutland Art Academy. 

Peter Kjær
Professor an der School of Architecture, Aarhus, Dänemark
 
John Heskett
Professor an der School of Design, Hong Kong Polytechnic University