VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Gewohnte VLT® Perfektion bis 1,2 MW

23 Juli 2007
VLT® AutomationDrive überrascht mit äußerst kompakten Abmessungen
Danfoss VLT Antriebstechnik führt in Deutschland den neuen VLT® AutomationDrive FC 300 mit einer Leistung von 1,2 Megawatt ein. Die neuen Umrichter zählen zu den kleinsten Geräten Ihrer Klasse. Alle bestellten Optionen werden werkseitig montiert und die Geräte unter Volllast getestet. Zudem sind alle Bauteile des Gerätes frontseitig durch Öffnen der Schaltschranktür ohne Demontage zugänglich. Dies gilt auch bei mehreren Antrieben, die Seite an Seite montiert sind.

Bedieneinheit, Leistungsanschlüsse und Steuerklemmen sind auch bei den VLT® High Power Umrichtern gleich ausgeführt. Dies reduziert Ihre Verdrahtungs- und Trainingskosten auf ein Minimum. Außerdem nutzen alle Gerätereihen die gleiche Bedienstruktur. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. 

Auch die neuen High Power Frequenzumrichter setzen auf den gewohnten Komfort bei Inbetriebnahme und Bedienung wie die kleineren Geschwister. Die wesentlichen Eigenschaften der neuen High-Power-Drives sind:

•      Hoher WirkungsgradWesentliches Ziel bei der Entwicklung der High Power Baureihe war die Erreichung eines extrem hohen Wirkungsgrades. Dafür setzten die Entwickler auf hochwertige Baugruppen und optimales Systemdesign. Zum Einsatz kommen hauseigene Leistungshalbleiter von Danfoss Silicon Power. Das Ergebnis ist ein Wirkungsgrad von typisch 98% und mehr.

•      Intelligentes KühlkonzeptNur ca. 2% der Leistung müssen in Form von Abwärme aus dem Frequenzumrichter abgeführt werden. Bis zu 85% der Leistungsverluste werden über einen Kühlkanal direkt nach Außen abgeführt. Dies vermeidet unter Umständen eine teuere Klimatisierung des Schaltraums.

•      Reduzierter Platzbedarf Das kompakte Design der VLT® Frequenzumrichter benötigen weniger Schaltschrankvolumen. Es sind die kleinsten High Power Geräte ihrer Leistungsklasse. Unterstützt wird der kompakte Aufbau durch eingebaute Filter und Optionen.

Eingebaute Zwischenkreisdrosseln machen externe Netzdrosseln überflüssig. Optionale EMV-Filter sind durchgängig in allen Leistungsklassen lieferbar.

•      Zeitersparnis bei Installation und Inbetriebnahme Besonderes Augenmerk wurde bei den neuen Umrichtern auf einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung gelegt.

–     Intuitive Bedienung durch die grafische Bedieneinheit LCP 102
-     Durchgängige Geräteplattform für alle Leistungsstufen
–     Einfache Nachrüstung von Optionen durch modularen Aufbau
–     Integrierte selbstlernende PID-Regler
–     Nahezu wartungsfreier Betrieb

•      Zusätzlicher Korrosionsschutz Optional sind die Kühlkanäle und die Kühlrippen mit einem zusätzlichen Korrosionsschutz für eine Installation in Umgebungen mit aggressiver Umgebungsluft, schädlichen Dämpfen oder Gasen lieferbar.

•      Lackierte Platinen Alle elektronischen Komponenten sind lackiert nach IEC 60721-3-3, Klasse 3C2 ausgeführt. Für besonders aggressive Umgebungen steht optional auch eine Lackierung nach IEC 60721-3-3  Klasse 3C3 zur Verfügung.

•      ’’Sicherer Stopp’’ Der VLT® AutomationDrive FC 302 ist für den „Sicheren Stopp“ nach EN 954-1 Kategorie 3 vorbereitet. Diese Funktion verhindert einen un­beabsichtigten Anlauf des Antriebes.