VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Komplette Ausstattung bei geringen Einbaumaßen

10 Juli 2007
Vollständige Integration in die VLT® AutomationDrive Plattform
Die Geräte der VLT AutomationDrive Serie sind im Leistungsbereich von 11-75 kW nun auch in besonders kompakten und leicht zu installierenden Gehäusegrößen lieferbar. Im Vergleich zur Vorgängerserie VLT 5000 konnte das Einbauvolumen, bzw. die benötigte Montagefläche teilweise auf bis zu 60% reduziert werden. Trotzdem erfüllen die Leistungsteile höchste Ansprüche auch bei Anwendungen mit hohem Übermoment, langen Motorkabeln oder Umgebungstemperaturen bis max. 50°C.

Optimierter Geräteaufbau für zeitsparende Installation
 
Erreicht wird dies durch Verwendung modernster Bauteile mit optimierten Wirkungsgrad, sowie einem neuen internen Geräteaufbau und einer ausgeklügelte Kühltechnik. Natürlich ist trotzdem weiterhin die für VLT Antriebe typische Komplettausstattung, wie EMV-Filter nach EN 55011 Klasse A1/B, Netzdrossel oder auch das Bremsmodul in den Geräten integriert und benötigt  keinen zusätzlichen Platz im Schaltschrank.
 
Besonderer Wert wurde auch auf eine gute Zugänglichkeit und zeitsparende Installation gelegt. So sind beispielsweise die mechanischen Befestigungs¬punkte gut von vorne zugänglich und können mit automatischen Werkzeugen bedient werden. Sämtliche Anschlussklemmen sind ausreichend dimensioniert, eindeutig codiert und klar beschriftet. Der Zugang zu den Anschlussklemmen erfolgt mit wenigen Handgriffen. Für alle Anschlussklemmen ist eine Schirmauflage vorgesehen und das hierfür benötigte Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten.

Wegen der reduzierten Gehäusegröße und dem geringern Gewicht fällt auch der Aufwand für
Hubzeuge oder benötigtes Personal bei der Installation geringer aus. Dies ist besonders für bestehende Installationen interessant, da dort häufig die Zugänglichkeit stark eingeschränkt ist.

Modular und voll kompatibel 

Die neuen IP 20 Geräte ergänzen die bestehenden IP21, IP55 und IP66 Ausführungen und unterstützen die modulare Plattform der VLT AutomationDrive Serie. So sind die neuen Gehäusegrößen in beiden Leistungsvarianten FC 301 und FC 302 sowie in 3~ 380-480/500 V oder 3~200-240V konfigurierbar. Außerdem stehen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, welche den FC 300 optimal für die jeweilige Anwendung tauglich machen. Ebenso ist das Nachrüsten von Optionen jederzeit einfach möglich. Die flexible Leistungsteilauslegung ermöglicht den Einsatz für Maschinen- oder Förderantriebe mit hohem Übermoment. Genauso können die neuen Geräte auch Antriebe mit normalem Übermoment wie typischerweise Lüfter oder Kreiselpumpen angesteuern.
Das Factsheet mit den technischen Daten finden Sie: